산업용 이더넷

산업용 이더넷 제품 개요

모든 계층 간 실시간 보안 통신

Pepperl+Fuchs 는 플랜트 및 네트워크 인프라에 안전하고 안정적으로 통합 가능한 다양한 산업용 이더넷 구성요소를 제공합니다. 이들은 까다로운 산업 플랜트에서 빠르고 투명한 데이터 전송을 보장하며, 클라우드 컴퓨팅과 인더스트리 4.0의 핵심 구성 요소입니다.

생산 공정의 디지털화와 네트워크화된 산업 플랜트 시대에 실시간 데이터 전송은 인더스트리 4.0 도입의 핵심 요소입니다. 산업용 이더넷은 모든 비즈니스 및 생산 수준에 걸쳐 일관된 네트워크 인프라를 구축합니다.

패스트 이더넷, 스위칭 기술, 전이중 통신과 같은 기술 발전 덕분에 산업용 이더넷 프로토콜은 오늘날 자동화 기술에서 가장 중요한 통신 방식 중 하나로 자리매김했습니다. 특히 제어 및 센서/액추에이터 수준에서 패스트 이더넷으로 구현되는 실시간 전송의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT과 같은 프로토콜은 100마이크로초의 버스 주기를 달성하여 엄격한 실시간 요구 사항을 충족합니다.

클라우드 기반 애플리케이션의 일관된 구현을 위해서는 현장 및 제어 계층부터 클라우드까지 안정적이고 지속적이며 투명한 데이터 흐름이 필요합니다. Pepperl+Fuchs 및 Pepperl+Fuchs Comtrol의 포트폴리오는 직렬, RFID 및 IO-Link 센서 데이터 전송을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. Pepperl+Fuchs
Comtrol의 산업용 이더넷 스위치, 직렬 게이트웨이 및 OPC UA 표준 IO-Link 마스터는 최하위 센서/액추에이터 레벨과 상위 클라우드 시스템 간의 격차를 해소합니다. 이를 통해 미래 지향적인 IoT 애플리케이션의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다. 확장된 IO-Link 포트폴리오는 산업용 네트워크 통신을 더욱 효율적이고 유연하게 만들어 디지털 비즈니스 프로세스 발전을 가속화하는 데 더 큰 지원을 제공합니다.

제품 포트폴리오

이더넷 스위치 그룹 이미지

이더넷 스위치

로켓링크스 시리즈 관리형 및 비관리형 이더넷 스위치는 까다로운 환경에서 사용하기 위해 설계되었으며, 네트워크 구조에 이더넷 장치를 통합할 때 고성능 통신과 안정적인 데이터 전송을 제공합니다.

이더넷 I/O 모듈 그룹 이미지

이더넷 I/O 모듈

이더넷 I/O 모듈은 현장 장치와 상위 버스 시스템을 신속하고 간편하게 연결하며, 센서/액추에이터 수준까지 지속적인 진단 및 매개변수화를 가능하게 합니다. PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT 등 가장 보편적인 이더넷 프로토콜을 지원하며, 포괄적인 진단 기능을 제공하여 공정 내 투명성을 향상시킵니다.

직렬 게이트웨이 그룹 이미지

직렬 게이트웨이 (DeviceMaster®)

직렬 게이트웨이는 RS-232/422/485 직렬 인터페이스를 갖춘 장치가 EtherNet/IP, MODBUS TCP, PROFINET을 포함한 상위 이더넷 또는 산업용 이더넷 네트워크에 쉽게 연결할 수 있도록 합니다.

이더넷 장치

이더넷 장치

Pepperl+Fuchs 는 까다로운 작업에 적합하며 기존 네트워크에 직접 연결할 수 있도록 설계된 통합 이더넷 인터페이스를 갖춘 다양한 고급 센서를 제공합니다.

한눈에 보는 5가지 이더넷 프로토콜

PROFINET 아이콘

PROFINET

프로피넷(PROFINET)은실시간 처리 능력과 필드버스 시스템과의 손쉬운 통합성을 바탕으로 대규모 플랜트 및 장비 제조업체를 위한 선도적인 데이터 전송 표준으로 자리매김했습니다. 이는 PROFIBUS 사용자 기구(PNO)에서 개발한 개방형 산업용 이더넷 표준으로, PROFIBUS DP 기술을 확장하여 산업용 IT 기능과 결합된 이더넷 네트워크를 통한 신속한 데이터 통신을 가능하게 합니다.

Pepperl+Fuchs 는 제조 산업, 구동 기술 및 공정 자동화를 위한 다양한 PROFINET 장치를 제공합니다. 광 데이터 커플러와 위치 제어 시스템부터 앱솔루트 로터리 엔코더 및 필드버스 모듈에 이르기까지 폭넓은 제품군을 갖추고 있습니다.

이더넷/IP 아이콘

EtherNet/IP

이더넷/IP는 Open Device Net 벤더 협회(ODVA)의 산업용 네트워크를 위한 개방형 표준입니다. 주기적 입출력 데이터와 비주기적 파라미터 데이터 전송에 사용됩니다. 이더넷/IP는 주로 미국 시장에서 확립되었으며 록웰 제어 패널 구현을 위한 널리 사용되는 통신 표준입니다. 공정 및 파라미터 데이터의 통신과 전송 외에도, 이더넷/IP는 웹 서버 및 이메일 클라이언트와 같은 IT 기능도 지원합니다.

Pepperl+Fuchs 는 광 데이터 커플러, 거리 센서, 위치 제어 시스템, 위치 인코딩 시스템, 로터리 엔코더, 이더넷 I/O 모듈, AS-Interface 게이트웨이 등 다양한 기능을 아우르는 시스템 및 공정 자동화를 위한 광범위한 EtherNet/IP 장치를 제공합니다.

이더캐트 아이콘

EtherCAT

EtherCAT 는 빠른 데이터 전송 속도로 인해 포장 기계, 로봇 공학, CNC 기계와 같은 시간에 민감한 모션 제어 애플리케이션에 특히 적합합니다. 베크호프(Beckhoff)와 이더캐트 테크놀로지 그룹(ETG)이 개발한 이 기술은 데이터 전송 및 분석에서 마스터/슬레이브 원리에 기반합니다. Pepperl+Fuchs는 주기적인 입출력 데이터 전송과 비주기적인 파라미터, 식별 데이터, 진단 데이터 전송 및 클럭 동기화를 가능하게 합니다.

Pepperl+Fuchs 스는 AS-Interface 게이트웨이, 필드버스 모듈부터 앱솔루트 로터리 엔코더 및 광 데이터 커플러와 같은 필드 디바이스에 이르기까지 다양한 EtherCAT 호환 장치를 제공합니다.

MODBUS TCP 아이콘

MODBUS TCP

MODBUS TCP는 산업용 통신 분야의 개방형 표준을 기반으로 하여 자동화 분야에서 산업용 이더넷의 도래를 촉진했습니다. 이더넷 네트워크와 보편적인 네트워크 표준인 TCP/IP, 그리고 MODBUS를 통한 비독점적 데이터 표현 방식을 결합함으로써 공정 데이터 교환을 위한 완전한 개방형 시스템을 구현합니다. 이는 TCP/IP를 지원하는 모든 장치에서의 손쉬운 구현과 같은 다양한 이점을 제공하며, 산업용 네트워크 상에서 신속하고 효과적인 통신을 가능하게 합니다.

Pepperl+Fuchs의 LS682 광 데이터 커플러와 AS-Interface 게이트웨이 및 제어 인터페이스는 MODBUS TCP 및 EtherNet/IP를 통해 통신할 수 있습니다.

이더넷 POWERLINK 아이콘

이더넷 파워링크

이더넷 POWERLINK는 비독점적이며 순수 소프트웨어 기반 통신 시스템으로, 모든 표준 이더넷 기능을 준수합니다. 오픈소스 버전은 무료이며 라이선스가 필요하지 않고 네트워크 토폴로지를 선택할 수 있습니다. POWERLINK는 주로 "하드" 실시간 애플리케이션을 대상으로 하며, 신호 전파 지연이 정확히 정의된 시간 범위 내에 있어야 오류 메시지가 발생하지 않습니다. 따라서 POWERLINK는 모션 제어 애플리케이션, 로봇 공학 및 실시간 I/O 시각화에 특히 적합합니다.

Pepperl+Fuchs는 이러한 응용 분야를 위해 다양한 앱솔루트 로터리 엔코더와 광 데이터 커플러를 제공합니다.

IIoT 핵심 비주얼: 물류 처리 작업 중인 로봇

IIoT 혁명에 동참하기산업 4.0 애플리케이션을 위한 정교한 기술 및 솔루션

산업용 사물인터넷(IIoT)은 현장 수준에서 가능한 가장 포괄적인 센서 정보를 기반으로 발전합니다. 공장 및 공정 자동화 분야의 전문가이자 선구자인 Pepperl+Fuchs는 귀사의 기계 및 플랜트에서 생성되는 귀중한 정보를 다양한 소프트웨어 시스템으로 원활하게 전송하는 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다.

상태, 위치 및 가용성 데이터의 잠재력을 활용하여 프로세스를 최적화하고 자원을 절약하세요!

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.