9 스테이션 다이에서 스트립 위치 및 배출 모니터링

BGS 센서는 이송 정지를 안정적으로 제어하고 부품 배출을 확인합니다.
이 애플리케이션
자동차 산업을 비롯한 다양한 산업 분야의 제품을 생산하는 민간 2차 금속 성형 기업의 금형 제작자들은 최근, 자동차 서스펜션 어셈블리용 금속 브래킷을 생산하기 위한 9스테이션 프로그레시브 금형을 개발하는 임무를 맡았습니다. 스트립의 마지막 스테이션에서 완성된 좌우 부품은 메인 스트립에서 절단된 후, 공압을 이용해 슈트를 통해 수거통으로 배출됩니다.
목표
다이 내 센서 솔루션의 목적은 두 가지입니다. 첫째, 고객은 최종 절단을 위해 부품(스트립)이 올바르게 위치하도록 보장하고자 합니다. 과급 또는 부족 급재가 발생하면 잘못된 위치에서 절단이 이루어져 불량 부품이 발생하게 됩니다. 둘째, 부품이 절단된 후 다음 하강 스트로크가 시작되기 전에 압축 공기 분사 기능을 통해 다이에서 모든 부품이 성공적으로 제거되었는지 확인해야 합니다. 완성된 부품이 프레스 내에 남아 있을 경우, 다음 하강 스트로크로 인해 막대한 비용이 드는 다이 충돌 사고가 발생할 수 있습니다.

해결책
위치 결정 문제를 해결하기 위해 고객사는 다이 외부에 배경 억제(BGS) 기능이 탑재된 광전 센서(OBT350-R100-2EP-IO-0,3M-V1)를 설치하고, 이 센서가 이송이 정지해야 하는 지점을 정확히 향하도록 했습니다.
부품이 배출되었는지 확인하기 위해, 동일한 모델의 센서 두 개를 절단 스테이션의 반대편에 추가로 장착하고, 부품이 놓여 있는 숄더와 같은 금속 배경을 무시하도록 설정했습니다. 부품 배출에 실패하면 센서는 부품이 숄더 위에 남아 있거나 그 아래의 플레이트 위에 놓여 있음을 컨트롤러에 알립니다. 이 센서는 256개의 수신 픽셀과맞춤형 평가 알고리즘을 갖추고 있어, 레이저 수준의 정밀도를 제공하면서도 많은 이송 종료(end-of-feed) 응용 분야에서 요구되는 동작 허용 오차를 충족시킵니다.
기술적 특징
- 다양한 장착 옵션을 갖춘 소형 디자인
- 동급 최고의 배경 잡음 억제 성능
- 색상에 거의 영향을 받지 않는 정밀한 물체 탐지
- 확장된 온도 범위: -40 °C ~ +60 °C
- 높은 방수·방진 등급 (IP69K)
- 서비스 및 공정 데이터용 IO-Link 인터페이스

장점
고객사는 처음에 경쟁사의 레이저 기반 솔루션을 시도한 적이 있었는데, 이 솔루션은 광점이 매우 정밀(미세)하여 대상 금속이 진동하거나 휘어질 때 출력이 불안정해지는 문제가 있었습니다. 반면, OBT350의 5mm x 5mm 폭을 가진 평가 광선은 공급 종단 지점에서 안정적인 스트립 감지를 제공합니다. 배경 억제 센서는 금속 배경이나 주변 환경이 아닌 부품만을 감지합니다. 또한 색상 변화에 민감하지 않으며, 센서의 정확도를 저하시키지 않고 광택 변화나 금속 변색을 감지할 수 있습니다. 배경 억제 및 멀티픽셀 어레이 기술을 탑재한 OBT350 삼각측정 센서는 궁극적으로 모든 주요 적용 기준을 충족합니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.