국가 선택
확산 반사형 센서

이 감지 방식은 일반적으로 근접 모드라고 불립니다. 방출기에서 나온 빛이 대상에 부딪히면 빛이 임의의 각도로 산란됩니다. 일부 빛은 수신기로 직접 반사되어 대상이 감지됩니다. 감지 범위에 영향을 미치는 요소는 대상의 색상, 크기 및 마감 처리입니다. 각 모델의 실제 감지 범위는 "백색 테스트 카드"를 기준으로 합니다. 백색 카드는 90% 반사율을 가지며 "표준 대상물"로 간주됩니다. 어두운 색상이나 무광 마감 처리된 대상물은 반사율이 낮으므로 감도를 높이거나 센서 전체를 대상물에 더 가깝게 배치해야 합니다. 이러한 상황이 발생할 경우 배경의 밝은 대상물이 실제 대상물로 오인되지 않도록 주의해야 합니다.
다양한 유형의 확산 반사형 센서감지 방식이 존재합니다:
- 배경 억제 기능이 있는 확산 반사형 센서: 배경 억제 기능이 있는 확산 반사형 센서는 색상, 반사율 또는 마감 상태와 관계없이 모든 물체에 대해. 정의된 감지 범위를 가집니다. 반짝이는 배경 위에 직접 놓인 어두운 물체도 감지할 수 있으며 설치 및 조정이 용이합니다.
- 전경 억제 기능이 있는 확산 반 사형 센서: 전경 억제 기능이 있는 확산 반사형 센서는 센서의 광학 창으로부터 "데드밴드"를 정의합니다. 이 최소 감지 거리 내에 있는 물체는 무시됩니다.
- 배경 평가 방식 확산 감지: 배경 평가 방식 확산 센서는 배경(예: 바닥)에서 반사된 빛만 평가합니다. 센서가 배경을 인식하지 못하면 출력 상태가 변경됩니다. 이는 특이한 형태의 대상이 있는 응용 분야에서 유용하며, 사용자가 대상에 비추어진 빛이 센서로 반사되도록 보장할 수 없는 경우에 적합합니다.
언어
- 독일어
- 영어
- 스페인어
- 중국어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Information - The Measuring Photoelectric Sensor RL31-8-H-800-RT-IO | 파일 형식 PDF | 파일 크기 716 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - R2 and R3 Series Photoelectric Miniature Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 760 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing Modes | 파일 형식 PDF | 파일 크기 3MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 47MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요ML100 Series - Cubic Photoelectric Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 656 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Photoelectric Sensors - R10x Series Detecting Different Stacking Heights with Only One Sensor | 파일 형식 PDF | 파일 크기 162 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Precise Position Control for Robotic Gripping Systems | 파일 형식 PDF | 파일 크기 285 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Detection of Small Parts in Automotive Bodyshell Manufacturing | 파일 형식 PDF | 파일 크기 295 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Skid Control in Automotive Bodyshell Construction | 파일 형식 PDF | 파일 크기 201 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Cap Feeding in High-Output Bottling Plants | 파일 형식 PDF | 파일 크기 209 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Cap Feeding | 파일 형식 PDF | 파일 크기 231 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Recognition of Solar Wafers with ML100 and BlueBeam Technology | 파일 형식 PDF | 파일 크기 240 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Detecting Foil Tears in Battery Cell Manufacturing | 파일 형식 PDF | 파일 크기 163 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.