스탬핑 프레스에서 소형 부품 배출 확인

R305 재귀 반사형 면(Area) 센서는 각 하강 동작 전에 다이 간격을 확인합니다
이 애플리케이션
고속 금속 성형 공정에서 스탬핑 프레스는 분당 수백 개의 부품을 생산할 수 있습니다. 각 하강 동작 전에 공작물과 스크랩을 적절히 배출하는 것은 금형 손상을 방지하고, 가동 중지 시간을 줄이며, 장비 효율을 높이는 데 매우 중요합니다.
목표
반사 센서 및 광전 센서 (투과형)는 오랫동안 부품 배출을 확인하는 데 사용되어 왔습니다. 그러나 소형 부품이나 얇고 평평한 부품을 감지하는 것은 단일 LED 기술로는 어려운 과제입니다. 소형 부품은 종종 감지를 유발할 만큼 충분한 빛을 차단하지 못합니다. 또한 절삭유, 윤활유 또는 기타 오염 물질의 존재로 인해 빛이 산란되거나 흡수되어 광학 센서의 신뢰성이 저하될 수 있습니다. 목표는 이러한 한계를 해결하고, 오일이나 기타 공정 유체가 존재하는 환경에서도 가장 작은 부품에 대해서도 신뢰할 수 있는 배출 확인을 보장하는 것입니다.

해결책
R305 재귀 반사형 면(Area) 센서는 인쇄 현장의 가장 까다로운 감지 과제를 효과적으로 해결합니다. 이 제품의 스마트 신호 보정 기능은 렌즈나 반사판의 오염을 자동으로 보정합니다. 고해상도 스캐닝 기술로 2mm 크기의 배출된 부품까지 감지하며, 1ms의 초고속 응답 시간을 제공합니다. 가혹한 제조 환경을 견딜 수 있도록 설계된 R305는 유연한 장착 및 정렬이 가능하며, 표준 모드에서 최대 4m, 고해상도 모드에서 최대
2m에 이르는 넓은 감지 범위에서 안정적인 성능을 발휘합니다.
기술적 특징
- 빠른 1ms 응답 시간
- 60mm 스캔 창 높이
- 스마트 신호 보정 기능은 오일 축적에 따라 자동으로 조정됩니다
- 빠른 설정을 위한 간편 정렬 모드
- 공간 절약형 디자인으로 좁은 공간에도 잘 들어갑니다
장점
스마트 신호 보정 기능은 렌즈 및 반사경 청소 빈도를 대폭 줄여주어, 유지보수 관련 가동중단 시간을 최소화하고 생산 수율을 높여줍니다. 아주 작은 부품까지 정확하게 감지함으로써 품질 문제로 인한 부품 선별 작업이 필요 없어져 가동 시간을 더욱 늘려줍니다. 또한, 간편 정렬 모드와 자동 학습 기능은 설치를 간소화하고 설정 시간을 단축해 주며, 개별 빔 블랭킹 기능을 통해 감지 영역 내의 간섭 물체를 배제할 수 있어, 이 센서는 복잡한 금속 성형 공정에 유연하게 적용할 수 있습니다.
한눈에 보기
- 소형 재귀 반사형 면(Area) 센서가 인쇄기 배출 구역을 스캔합니다
- 2mm 크기의 초소형 부품도 정확하게 감지
- 유분 및 윤활유에 대한 뛰어난 내성
- 고출력 광원은 오염 물질을 투과하여 기계의 가동 시간을 연장해 줍니다
- 라이트 커튼 스캐닝을 대체할 수 있는 고성능의 경제적인 솔루션
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.