안정적인 섬유 공정을 위한 정밀한 웹 가장자리 제어

높이 측정 기능이 통합된 R305 재귀 반사형 면(Area) 센서가 복잡한 시스템을 대체합니다
이 애플리케이션
섬유 기계에서는 원단이 연속적인 웹 형태로 여러 가이드 풀리를 거쳐 다양한 가공 공정을 통과합니다. 웹 가장자리의 미세한 편차라도 후속 공정 단계에서 오차를 유발할 수 있습니다. 따라서 안정적이고 신뢰할 수 있는 공정 제어를 위해서는 웹 가장자리 위치를 실시간으로 모니터링해야 합니다.
목표
목표는 직물 웹의 위치 편차를 조기에 감지하여, 정렬 불량, 불량품 발생 또는 기계 가동 중단이 발생하기 전에 자동으로 보정 조치를 취하는 것입니다. 동시에, 이 솔루션은 경제적이면서도 복잡한 시스템을 필요로 하지 않아야 합니다. 생산 환경에서 장기간 사용하기 위해서는 공기 중의 섬유나 이물질이 존재하더라도 안정적인 작동이 필수적입니다.

해결책
R305 재귀 반사형 면(Area) 센서는 60mm 폭의 광대역 내에서 웹 가장자리의 위치를 비접촉 방식으로 실시간으로 감지합니다. 통합된 물체 높이 측정 기능을 통해 정확한 가장자리 위치를 파악하며, 이 정보는 IO-Link를 통해 컨트롤러로 지속적으로 전송됩니다. 편차가 정의된 한계값에 근접할 경우, 경로 보정이 자동으로 실행될 수 있습니다. 자동 신호 보정 기능은 공기 중의 섬유로 인한 오염을 상쇄하여, 시간 소모적인 유지보수나 재조정 없이도 장기간 안정적인 측정 결과를 보장합니다.
기술적 특징
- 폭 60mm의 조명 띠로, 5개의 빔을 개별적으로 켜고 끌 수 있음
- 2mm 분해능을 갖춘 통합 물체 높이 측정
- 측정범위: 0–2m (고해상도 모드)/ 0–4m (표준 모드)
- 측정 및 상태 데이터를 전송하기 위한 IO-Link 인터페이스
- 오염 발생 시 자동 신호 보정
- 빠르고 간편한 시운전을 위한 자동 학습 기능
장점
웹 가장자리 위치를 지속적으로 모니터링하면 공정 안정성이 크게 향상됩니다. 편차가 발생하면 초기 단계에서 감지되어 품질 결함이나 불량품으로 이어지기 전에 바로잡을 수 있습니다. 또한, 복잡한 영상 처리 시스템이나 특수 조명이 필요하지 않아 통합 비용을 대폭 절감할 수 있습니다.
보다 복잡한 시스템에 비해 R305는 견고한 산업용 설계와 간편한 매개변수화를 제공하면서도 엔지니어링 작업량을 줄여주는 비용 효율적인 대안을 제시합니다. 넓은 광대역, 통합 높이 측정 기능, IO-Link 데이터 전송이 결합되어 정밀하고 효율적인 공정 모니터링이 가능합니다.
한눈에 보기
- 웹 가장자리 위치의 정밀한 실시간 감지
- 높은 웹 속도에서도 안정적인 공정 제어
- 더 복잡한 시스템에 비해 비용 효율적인 대안
- 공기 중의 섬유 및 오염 물질에 영향을 받지 않음
- IO-Link를 통한 원활한 통합
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.