신뢰할 수 있는 물체 감지 — 모양이나 크기에 상관없이

IO-Link 지원 R305 재귀 반사형 면(Area) 센서

IO-Link 지원 R305 재귀 반사형 면(Area) 센서

Pepperl+Fuchs의 R305 재귀 반사형 면(Area) 센서는 높이 2mm에 불과한 불규칙한 형태의 물체도 안정적으로 감지합니다. 개별 설정 기능, 60mm의 광대역폭, 최대 4m의 감지 범위를 통해 다양한 응용 분야에 최고의 유연성을 제공합니다. 통합 높이 측정 기능과 IO-Link 인터페이스를 갖춘 이 새로운 재귀 반사형 면(Area) 센서를 만나보세요. 기존 반사 센서에 비해 상당한 이점을 제공합니다.

가장 작은 물체나 불균일한 물체라도 안정적인 물체 감지

수많은 응용 분야에서 원활한 작동을 위해서는 정밀하고 신뢰할 수 있는 물체 감지가 필수적입니다. 기존의 반사 센서는 특히 점 형태의 감지 영역과 정확히 일치하지 않는 매우 작거나 좁은 물체의 경우 한계에 부딪히곤 합니다. 동시에, 불규칙한 윤곽을 가진 비균질 물체 역시 여러 번의 스위칭 동작을 유발할 수 있습니다. 바로 이러한 상황에서 새로운 R305 재귀 반사형 면(Area) 센서가 해결책이 됩니다. 점 형태의 광선 대신 넓은 광대를 사용하는 이 센서는 매우 좁은 물체 가장자리도감지할 수 있으며, 윤곽이 끊긴 경우에도 단 한 번의 물체 감지 신호만 발생시킵니다.

폴리백 적용 사례: 광선을 사용하는 반사 센서

기존의 반사 센서

점광선을 사용할 경우, 물체가 전혀 감지되지 않거나 감지되기까지 상당한 시간이 걸릴 수 있습니다. 불규칙한 윤곽의 경우 여러 번의 스위칭이 발생할 수 있습니다.

폴리백 적용 사례: R305 재귀 반사형 면(Area) 센서

재귀 반사형 면(Area) 센서

넓은 광대역은 매우 좁은 물체의 가장자리를 정확하게 감지하여 반복적인 스위칭을 방지합니다.

다양한 용도에 최적화된 뛰어난 유연성

다양한 설정 옵션과 각각 12mm 폭의 5개 광선으로 구성된 혁신적인 광대를 갖춘 R305 재귀 반사형 면(Area) 센서는 최고의 유연성을 제공합니다. 각 광선은 개별적으로 끄거나 켤 수 있어 감지 영역 내의 방해 물체를 차단하거나, 좁은 개구부에 맞춰 광대의 전체 높이를 조정할 수 있습니다. 또한 투명 유리로 된 물체 등을 안정적으로 감지할 수 있도록 대비 수준을 용도에 맞게 조정할 수 있습니다.

이 광전 센서는 두 가지 사전 설정된 측정 모드 중 하나를 선택할 수 있습니다. 표준 해상도 모드에서는 최대 4m의 긴 감지 범위를, 고해상도 모드에서는 최대 2mm의 높은 해상도를 제공합니다. 특정 용도에 맞게 설정을 조정하는 것은 센서에 직접 장착된 회전식 선택 스위치와 버튼을 통해 간편하게 수행할 수 있습니다. 또한 IO-Link 인터페이스를 통해 감지 범위와 해상도 값을 최적화하고 점진적으로 변경할 수 있어 더욱 뛰어난 유연성을 제공합니다.

R305 재귀 반사형 면(Area) 센서는 폴리백 포장 공정에서 물체의 높이를 측정합니다

최적화된 공정 및 예측 유지보수를 위한 IO-Link 인터페이스

사전 정의된 설정 옵션은 다양한 응용 분야에 빠르고 효율적인 솔루션을 제공합니다. 기본 설정의 한계가 드러나는 경우, IO-Link를 통해 추가적이고 개별적인 조정 및 최적화 가능성이 열립니다. R305 재귀 반사형 면(Area) 센서는 물체의 유무를 감지할 뿐만 아니라, 동시에 물체의 높이도 측정합니다. 이렇게 측정된 추가 값들은 IO-Link를 통해 제어 시스템으로 전송됩니다. 이를 분석함으로써 품질 개선과 공정 최적화에 기여하는 선별, 분류 또는 모니터링 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 또한, IO-Link를 통한 측정 및 상태 데이터의 동시 전송은 예측 유지보수의 기반을 마련합니다.

간편한 시운전 및 유지보수 부담 감소

‘이지 얼라인먼트 모드’를 통해 R305 재귀 반사형 면(Area) 센서는 시간이 많이 소요되는 조정 과정 없이도 빠르고 직관적으로 설치할 수 있습니다. 노란색 LED는 센서의 광선이 반사경과 어떻게 정렬되어야 하는지 알려줍니다. 또한 편향 거울이 내장된 어댑터를 사용하면 반사 센서를 90도 회전시켜 간편하게 장착할 수 있습니다. 이 공간 절약형 사이드 룩커 버전은좁은 공간을 위해 특별히 개발되었습니다.

예를 들어 유지보수 관련 시스템 중단으로 인해 R305 재귀 반사형 면(Area) 센서가 꺼진 경우, 센서를 다시 켜면 자동 학습(Auto-Teach) 기능을 통해 새로운 적용 환경에 자동으로 적응합니다. 수동으로 재학습할 필요가 없습니다. 작동 중 R305는 지능형 신호 보정 기능을 사용하여 광도를 자동으로 조정하므로, 먼지, 오염 또는 변화하는 조명 조건의 영향을 상쇄합니다. 이를 통해 지속적으로 안정적인 작동을 보장하고 유지보수 비용을 최소화합니다.

한눈에 보기

  • 물체의 모양과 위치에 관계없이 물체의 선단을 정확하게 감지
  • 다용도: 최소 감지 가능 물체(MDO) 크기가 2mm에 불과함
  • 개별 빔 블랭킹 및 조정 가능한 MDO를 통한 적용 유연성
  • 사전 정의된 매개변수와 간편한 정렬 모드를 통한 시간 절약형 시운전
  • 자동 학습 및 지능형 신호 보정 기능을 통해 유지보수 부담을 줄였습니다
  • 통합형 물체 높이 측정 기능을 통해 선별, 분류 또는 모니터링 용도로 활용할 수 있습니다

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.