유도형 센서가 캠 존재 여부를 확인하여 다이 충돌을 방지합니다

금속 성형 응용, 금형 보호

센서가 막힌 캠 드라이브 및 슬라이드 플레이트를 감지합니다

신청서

프레스 공정에서는 금속 시트와 블랭크가 수직(하향) 힘으로 성형됩니다. 그렇다면 동일한 공작물을 펀칭하거나 트리밍해야 할 때는 어떻게 해야 할까요?
수평면에서? 해답은 캠을 사용하는 것이다. 상부 다이 슈에 위치한 각진 캠 드라이버는 프레스의 하강 운동을 이용해 하부 다이 내 경사진 슬라이더 캠을 변위시켜 금속을 수평으로 성형, 절단 및 천공한다. 그림 1을 참조하라. 불행히도 캠 구동 장치와 슬라이드 플레이트는 다이 내에서 파손되거나 걸려 심각한 문제를 일으킬 수 있다.

목표

금속 성형 공정 중에는 금형에서 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 이로 인한 급재 불량과 금형 충돌은 종종 상당한 가동 중단 시간과 수리 비용을 초래합니다. 금형 보호는 문제 발생 영역을 식별하고 센서를 설치하여 고장 발생 전에 프레스 작동을 중지하는 것입니다. 막힌 캠 구동부와 슬라이드 플레이트를 감지하기 위해 센서를 적절히 설치하면 두 가지 잠재적 문제 지점을 제거할 수 있습니다.

캠 존재 감지를 위한 유도형 센서 위치 표시 그래픽

해결책

충돌 비용은 높지만, 이를 방지하는 해결책은 반드시 비싸지 않아도 됩니다. 본 적용 사례에서는 유도형 센서 NMB1,5-8GM50-E2-FE-V1이 선택되었습니다. 이 센서는 강철 캠에 대해 1.2mm의 보장된 감지 범위를 제공하며, 다이 내부에 완전히 매립될 수 있습니다. 이음매 없는 전금속 감지면은 윤활제가 센서에 침투하여 고장을 일으키는 것을 방지합니다. 참고: 윤활유 침투가 문제가 되지 않는다면, 플라스틱 감지면을 가진 직경 8mm 유도형 센서도 동일하게 효과적입니다. 정렬되지 않은 드라이버가 걸리면, 다음 하강 스트로크에서 금형이 충돌할 가능성이 높습니다. 센서 #1은 드라이브 캠의 출구 지점에 장착되어 완전히 후퇴했는지 확인합니다. 센서 #2는 슬라이더 캠이 구멍 펀칭 후 홈 위치로 복귀했는지 확인합니다. 슬라이드 펀치가 완전히 후퇴하지 않은 경우, 센서 출력이 서보의 재료 공급 개시를 차단하여 다이 걸림을 방지합니다.

Pepperl+Fuchs 금속면 유도형 센서(금형 성형 금속에 완전히 매립 가능)

기술적 특징

  • 마모 방지, 윤활제 저항성 금속 면 센서
  • 대부분의 다이(die)에 맞도록 짧은 배럴과 긴 배럴 장착 옵션
  • 다이 내부에 완전히 내장될 수 있음
  • 강철에 대한 보장 감지 범위: 1.2mm
  • 케이블 또는 퀵 디스커넥트 연결 방식

혜택

오급 및 충돌을 방지하기 위한 센서 설치는 비용 대비 효과가 뛰어난 보험 정책으로, 이러한 사고를 한 번만 막아도 그 비용을 백 배 이상 회수할 수 있습니다. 또한 이러한 전자 감시 장치는 다이의 수명 주기 내내 지속적으로 그 가치를 입증합니다. 센서로 보호되는 다이는 스탬핑 공정이 최대 속도로 가동되도록 하여 부품 수율과 수익성을 극대화하는 데에도 기여합니다.

한눈에 보기

  • 소형 유도형 센서는 다이 내부에 완전히 내장될 수 있다
  • 센서는 윤활유 침투에 영향을 받지 않습니다.
  • 금속 표면 센서 설계는 표준 모델보다 20배 더 오래 지속됩니다
  • 전자 장치는 모든 표준 다이 제어 장치와 호환됩니다

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.