센서-액추에이터 케이블

센서-액추에이터 케이블 그룹

페퍼르+푸크스는 기계 및 플랜트 운영을 위한 견고한 센서-액추에이터 케이블의 완벽한 포트폴리오를 제공합니다. 검증된 산업용 센서에 이상적인 보완 제품인 이 센서-액추에이터 케이블은 다양한 변형으로 제공됩니다. 서로 다른 피복 및 전선 유형의 조합을 통해 귀사의 애플리케이션에 완벽하게 부합합니다. 최적화되고 매우 유연한 제조 공정을 통해 고객 맞춤형 솔루션을 신속하게 제공해 드립니다.

최적화된 M8 및 M12 커넥터를 장착한 센서-액추에이터 케이블은 최대 수명, 특히 견고한 설계 및 간소화된 설치 및 유지보수로 주목받습니다. M8 및 M12 외에도 1/2인치 또는 7/8인치 등 다양한 일반 나사 규격의 센서-액추에이터 케이블을 제공합니다. 가스 차단 및 금도금 압착 연결부는 진동 저항성과 내구성을 향상시킵니다. 진동 방지 널링 너트는 안정적인 연결과 빠르고 쉬운 공구 조립을 가능하게 합니다.

인증된 유럽 생산의 전선 유형 포트폴리오는 견고하고 경제적인 PVC 피복, 내구성이 뛰어나고 매우 유연한 PUR 피복부터 용접 영역을 위해 특별히 제작된 POC 피복에 이르기까지 다양합니다. 까다로운 실외 적용 환경에는 PUR-O 피복이 이상적인 솔루션을 제공하며, 자동차 적용 분야에는 PUR-A 피복이 최우선 선택입니다. 추가 케이블 기능으로는 강철 너트, 작동 및 기능 표시용 LED, 360도 차폐, cULus 인증, 본질 안전 NAMUR 변형 등이 포함됩니다. IP67, IP68, IP69 등급의 보호 유형 또한 당사 센서-액추에이터 케이블의 견고함을 입증합니다.

언어
  • 독일어
  • 영어
  • 일본어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - Connectivity파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
  • 일본어
다운로드
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Connectivity for the food Industry파일 형식
PDF
파일 크기
191 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.