밸브 커넥터

산업용 밸브 커넥터는 품질과 유연성에 관한 다양한 요구 사항을 충족해야 합니다. 작동 온도 범위, 보호 등급, 오일 및 그리스에 대한 내성은 하우징 설계, 극수, 노이즈 억제, 케이블 유형의 적절한 조합만큼 중요합니다. 당사의 다양한 DIN EN 175301-803 밸브 커넥터 제품군은 거의 모든 응용 분야 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 옵션 조합을 제공합니다.
밸브 커넥터의 오버몰딩 일체형 씰은 사용성을 향상시키고 IP67 등급의 보호 기능을 보장합니다. PUR 및 PVC 케이블 유형을 통해 사용자는 케이블 재질을 유연하게 선택할 수 있습니다. 모델에 따라 12V~230V AC/DC 정격의 보호 회로와 커넥터 본체의 기능 표시등은 위험한 전압 서지를 제한하고 현장에서의 유지보수를 용이하게 합니다. 밸브 커넥터 설계에 사용된 고품질 소재는 열악한 환경에서도 탁월한 성능을 발휘하며 안정적인 작동을 보장합니다. 컴팩트한 하우징 설계 덕분에 좁은 설치 공간에서도 사용 가능합니다. DIN규격 및 산업용 버전으로 제공되며, 개방형 케이블 단자 또는 성형된 M12 커넥터가 장착된 상태로 공급받을 수 있습니다.
스마트 밸브 제어를 위한 IO-Link 기능의 밸브 커넥터
솔레노이드 밸브의 상태 모니터링 및 예측 정비를 가능하게 하기 위해 IO-Link 인터페이스를 갖춘 밸브 커넥터가 제공됩니다. 이 밸브 커넥터는 공급 전압, 출력 전류, 온도 또는 밸브의 스위칭 시간과 같은 광범위한 진단 데이터를 기록합니다. 모든 공정 데이터는 IO-Link 마스터를 통해 컨트롤러 또는 클라우드 기반 시스템으로 전달됩니다. 이를 통해 플랜트 운영자는 솔레노이드 밸브의 상태를 항상 주시하고 마모나 오작동을 조기에 감지할 수 있습니다.
- 영어
- 독일어
- 일본어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Overview - Connectivity | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - IO-LInk Valve Connector | 파일 형식 PDF | 파일 크기 235 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.