현장 장착형 커넥터

현장 장착형 커넥터 그룹

Pepperl+Fuchs의 필드 커넥터를 사용하면 개별 센서-액추에이터 케이블을 신속하게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 커넥터는 플랜트 또는 기계의 확장 또는 유지보수를 계획 중이든 매우 유연한 솔루션을 제공합니다. 다양한 나사산 유형(M8, M12, M9, M23, 밸브 커넥터, RD24, 1/2″, 7/8″) 외에도, 당사의 필드 커넥터 제품군은 다양한 극수, 직각형 또는 앵글형 버전, 핀 또는 소켓 접점을 포괄합니다. 이처럼 다양한 옵션을 통해 항상 귀사의 애플리케이션에 정확히 맞는 필드 커넥터를 확보할 수 있습니다.

손쉬운 취급성 외에도, 당사의 고품질 현장 커넥터는 까다로운 산업 환경에서도 신뢰할 수 있는 검증된 내구성을 제공합니다. 금속 또는 플라스틱으로 제작된 표준화된 차폐형 또는 비차폐형 수/암 코드셋은 현장 커넥터가 나사 단자, 절연 이탈 방식, 납땜 연결 또는 단자 연결을 통해 센서-액추에이터 케이블에 연결되더라도 배선의 안정성을 보장합니다.

언어
  • 일본어
  • 독일어
  • 영어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - Connectivity파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
  • 일본어
  • 독일어
  • 영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.