국가 선택
패널 리셉터클

자동화 기술에서 유연성은 성공의 핵심 요소입니다: 생산 라인 변경이나 유지보수 작업이 수행되는 동안 기계와 설비는 최대한 신속하게 가동되어야 합니다. Pepperl+Fuchs의 패널 리셉터클은 스위치 캐비닛에서 현장으로 신호를 빠르고 유연하게 전송하고 현장 장비를 경제적으로 구축하는 효율적인 솔루션입니다. 필요 시 서비스 기술자는 장치를 설치했던 것처럼 쉽게 분리할 수 있습니다.
M8, M12 및 7/8인치 커넥터 타입은 다양한 극수, 하우징 재질 및 나사산(M16, PG9)과 조합 가능합니다. IP67/68 등급의 보호 성능으로 이 패널 리셉터클의 내구성 있는 밀봉을 보장합니다. 까다로운 산업 환경을 위해 고내식성 스테인리스 스틸로 제작된 변형 제품을 제공합니다.
하우징 종류 외에도 세 가지 장착 옵션을 선택할 수 있습니다: 전면 패널 장착용 리셉터클은 장치 외부에 설치되며, 위치 조절이 가능한 전면 패널 장착용 리셉터클을 사용하면 정밀한 정렬을 구현할 수 있습니다. 벽면 관통 인터페이스 연결이 필요한 경우에는 후면 패널 장착용 리셉터클이 적합한 솔루션입니다.
언어
- 독일어
- 일본어
- 영어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Overview - Connectivity | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.