2026. 5. 4.PLC 및 IT 기반 시스템과의 원활한 통합을 위한 미래 지향적 IDENTControl Compact RFID 평가 유닛
생산 및 전체 공급망 전반에 걸친 투명성과추적성에 대한 요구가 증가함에 따라 RFID와 같은 자동 식별 기술의 활용이 확대되고 있습니다. 이러한 투명성을 확보하기 위해서는 운영 기술(OT) 네트워크와 IT 시스템 간의 긴밀한 연동이 필요합니다. 또한 사이버 보안에 대한 운영 및 규제 요건도 지속적으로 강화되고 있습니다.

새로운 IDENTControl Compact B40 RFID 평가 유닛(IC-KP2-2HB40-2V1D)은 Pepperl+Fuchs의 RFID 판독/기록 장치 최대 2대를 연결할 수 있으며, 단일 장치에서 모든 RFID 주파수(LF, HF 또는 UHF)를 처리할 수 있습니다. 이 소형 평가 유닛은 일반적인 산업용 이더넷 프로토콜과IIoT 인터페이스를 지원하며, PLC 및 IT 기반 시스템에 원활하게 통합될 수 있습니다. 미래 지향적인 솔루션으로서, 이 장치는 EU 사이버 복원력 법(CRA)의 요구 사항을 준수하며, 지속적인 개발과 업데이트를 통해 장기적인 보안과 투자 보호를 보장합니다.
OT 시스템과 IT 시스템 간의 손쉬운 통합
IDENTControl Compact B40은 멀티프로토콜 이더넷 인터페이스와 내장 스위치를 갖추고 있으며, PROFINET 및 EtherNet/IP 프로토콜을 지원합니다. 이를 통해 다양한 제조사의 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 또한, 내장된 REST API를 통해 상위 IT 및 IIoT 시스템과의 연결이 용이합니다.
직관적인 웹 인터페이스 및 자동 시간 동기화
IDENTControl Compact B40는 현대적이고 직관적인 웹 인터페이스를 통해 뛰어난 사용자 편의성을 제공하며, 연결된 Pepperl+Fuchs IPH* (LF), IQH* (HF) 및 IUH* (UHF) 리더/라이터의 모든 매개변수에 대한 시운전 및 설정을 간소화합니다.
이전 모델에 비해 평가용 장치는 성능이 향상되고 처리 속도가 빨라졌습니다. 네트워크 시간 프로토콜(NTP/SNTP)을 통한 자동 시간 동기화는 높은 프로세스 신뢰성을 보장하며, 정확한 타임스탬프를 통해 오류 분석과 같은 작업을 간소화합니다.
타의 추종을 불허하는 성능
컴팩트하고 완전히 밀폐된 금속 하우징은 뛰어난 내구성을 자랑하며, 현장에서 공간을절약하면서 분산 설치가 가능합니다. -25°C에서 70°C에 이르는 넓은 작동 온도 범위와IP67 등급의 방진·방수 성능을 갖춘 IDENTControl Compact B40은 기계 및 플랜트 엔지니어링, 자동차 산업, 물류 처리, 의류 산업 등 모든 일반적인 산업 분야에 이상적입니다.

장기 투자
Pepperl+Fuchs는 2027년에 발효될 ‘사이버 복원력법(CRA)’의 최신 사이버 보안 요건에 부합하는 소형 평가 장치 라인업을 ‘IDENTControl Compact B40’을 통해 강화합니다. 사용자 친화적인 웹 인터페이스를 통해 소프트웨어 업데이트를 간편하게 수행할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 향후 기능 개선 및 보안 업데이트의 혜택을 누릴 수 있으며, IT 및 OT 수준 모두에서 장기적인 보안을 보장받을 수 있습니다.
IDENTControl Compact B40의 주요 특징
- 최상의 유연성: PLC 및 IT 기반 시스템과의 원활한 연동을 위한 다양한 산업용 이더넷 프로토콜 및 IIoT 인터페이스
- 범용 적용: 단일 기기에서 모든 RFID 주파수(LF, HF, UHF)의 연결 및 평가
- 미래에 대비한 투자: EU 사이버 복원력법(CRA)의 요건에 따라 개발되어, IT 및 OT 분야의 장기적인 보안을 보장합니다
- 빠른 시운전: 최신 웹 인터페이스를 통한 직관적인 조작
- 높은 프로세스 안정성: NTP/SNTP를 통한 자동 동기화로 정확한 타임스탬프 기록
- 컴팩트하고 견고함: IP67 등급의 방진·방수 기능을 갖춘 밀폐형 금속 하우징으로, 공간을 절약하며 현장에서 간편하게 분산 설치할 수 있습니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.