공작물과 공구의 안전한 배치

RFID를 통해 CNC 머시닝 센터의 완전 자동화 운영이 가능해집니다
이 애플리케이션
가공 작업은 대개 CNC 프로그램이 적용된 완전 자동화 공작 기계에서 수행됩니다. 이러한 기계는 고품질의 공구를 사용하기 때문에 상당한 수준의 투자가 필요하며, 이에 따라 비용도 많이 듭니다. 가공된 공작물 역시 마찬가지입니다. 관련 구성 요소의 역할을 명확히 구분하고신뢰할 수 있으며 안전한 작업을 수행함으로써 투자를 보호하고 운영 비용을 계획된 범위 내로 유지할 수 있습니다.
목표
가공 공정을 시작할 때는 공작물이 올바른 공구를 사용하여 계획된 작업 프로그램에 따라 가공되고 있는지 확인해야 합니다. 이를 위해서는 공구, 공작물 홀더, 공작물 및 가공 공정을 명확하고 안전하게 배정해야 합니다. 구성 요소를 원활하게 식별하면 낭비를 방지하고 높은 생산성을 달성하는 데 도움이 됩니다.

해결책
공작물 캐리어와 공구 헤드에는 RFID 태그가 부착되어 있습니다. 이 태그들은 가공 스테이션에 설치된 RFID 판독/기록 장치에 의해 판독됩니다. 제어 패널은 RFID 데이터를 활용하여 공정의 타당성을 확인합니다. 공작물이 특정 공작물 캐리어에 할당되어 있으므로, 시스템은 공작물, 공구 및 계획된 가공 공정이 서로 호환되는지 여부를 감지합니다. 이를 통해 올바른 할당이 보장됩니다. 금속 환경 및 일반적으로 공간이 제한된 조건에서 사용할 수 있도록 소형 읽기/쓰기 헤드, 페라이트 코어가 내장된 태그, 그리고 IDENTControl Compact 평가 장치가 제공됩니다.
기술적 특징
공작물 캐리어 감지를 위한 IPH-L2-V1 읽기/쓰기 장치
- 배열 방향 조절이 가능한 하우징
- 모서리에 듀얼 LED 4개
- 보호 등급
IP67 등급 IPH-18GM-V1 공작물 감지용 읽기/쓰기 장치
- 나사산 M18 x 1
- V1(M12 x 1) 플러그 연결을 통한 연결
- 방수·방진 등급 IP67
IDENTControl Compact 평가용 장치
- 일반적인 산업용 이더넷 프로토콜은 물론 IIoT 인터페이스도 지원합니다
- 내장형 2포트 스위치를 통한 네트워크 루프 스루
- 최대 2개의 읽기/쓰기 장치를 연결할 수 있습니다
- 네트워크 시간 프로토콜(NTP/SNTP)을 통한 자동 시간 동기화는 높은 공정 신뢰성을 보장합니다
다양한 트랜스폰더
- 배터리 없는 읽기/쓰기 태그
- 금속 표면에 완전히 매립하여 설치하기 위해
장점
RFID 시스템을 활용한 신뢰할 수 있는 식별 기능은 CNC 기계의 완전 자동화 및 안전한 작동을 가능하게 합니다. 이 용도로 설계된 읽기 헤드는 금속 환경에 직접 설치할 수 있습니다. 페라이트 코어 태그와 함께 사용하면 가혹한 환경 조건에서도 안전한 작동을 보장합니다. RFID 데이터는 자산 관리 및 예측 유지보수에 활용될 수 있습니다. 태그에는 공구 작동 시간과 같은 공정 관련 데이터를 저장할 수 있습니다. 필요에 따라 개별 공구의 표적 재연마 또는 교체를 수행할 수 있습니다. IDENTControl Compact 평가 장치는 견고함과 신뢰성을 겸비하고 있으며, 다양한 제조사의 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)에 쉽게 통합할 수 있습니다. PLC 및 IT 기반 시스템과의 연결을 위해 일반적인 산업용 이더넷 및 IIoT 인터페이스를 사용할 수 있습니다.
한눈에 보기
- 공작물 및 공구의 고유 식별
- 가공 프로그램의 정확한 할당
- CNC 기계의 안전하고 완전 자동화된 작동
- 폐기물 발생 방지, 생산성 확보
- 견고하고 컴팩트한 시스템
- 마모가 없고 유지보수가 필요 없음
- 데이터는 자산 관리에 활용될 수 있습니다
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.