국가 선택
IC-KP2-2HB40-2V1D RFID Evaluation Unit
IDENTControl RFID control interface with multiprotocol Ethernet interface
주요 혜택 한눈에 보기
- Multiprotocol Ethernet interface
- Easy integration into IT systems via REST API
- Integrated web server for quick configuration
- Ready-made PLC function blocks
- Integrated 2-port switch enables line or ring topology
- LED function indicator
- Supports RFID read/write devices for the LF, HF, and UHF frequency ranges
- Connection of up to 2 RFID read/write devices
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE