디지털 제품 및 서비스 키 비주얼
위험 지역의 디지털화. 연결성 구현. 이동성 향상.

디지털 제품 및 서비스

간편한 구성 및 직관적인 모바일 기기 관리

Pepperl+Fuchs 브랜드 ecom의 디지털 제품 및 서비스 온라인 포털은 자동화된 스테이징과 모바일 기기 관리, 실시간 모니터링 기능을 단일 플랫폼에 통합합니다. 고객 요청 시, 이 플랫폼은 글로벌 규모의 원격 동시 기기 관리를 가능하게 하는 완전한 모바일 기기 관리 시스템으로 활용될 수 있습니다. 모바일 기기는 개별 고객 요구사항에 따라 사전 구성된 상태로 배송되며, 배송 즉시 사용이 가능합니다. 현지 IT 부서의 개입이나 본사로의 기기 반송 없이도 운영 중 언제든지 온라인 플랫폼을 통해 업데이트를 수행할 수 있습니다. 과거 및 실시간 데이터 분석은 상시 가능합니다. 이 분석 기능을 통해 기업은 프로세스에 대한 포괄적인 통찰력을 확보하고, 결함이 있거나 안전에 중대한 영향을 미치는 절차나 상호작용을 신속하게 파악할 수 있습니다.

귀사는 회사 내 모든 기기에 대해 일관된 품질과 안전성을 보장하는 완전한 즉시 사용 가능한 서비스를 제공받게 됩니다. 이는 시간을 절약할 뿐만 아니라 소중한 자원도 절약해 줍니다!

디지털 제품 및 서비스

혜택 한눈에 보기

  • 중앙 플랫폼

    우리는 초기 설정부터 문제 해결까지 전 과정을 지원합니다: 배송 즉시 사용 가능한 개별 사전 설정된 장치를 제공합니다. 모바일 기기의 가동, 관리 및 분석은 중앙 플랫폼에서 편리하게 수행됩니다. 모든 소프트웨어 업데이트는 전 세계적으로 동시에 배포할 수 있습니다.

  • 품질 향상

    새로운 플랫폼을 통해 모든 기기를 구성 및 관리할 수 있어 오류 발생 가능성이 높은 수동 프로세스를 방지합니다. 실시간 및 과거 데이터를 언제든지 평가할 수 있는 기능은 일관되게 높은 데이터 품질과 모바일 기기의 안정적이고 최적화된 작동을 보장합니다.

  • 실시간 진단

    필요한 경우 모바일 기기에서 실시간 운영 데이터와 오류 로그를 수집할 수 있어 언제 어디서나 기기 상태를 모니터링할 수 있습니다. 이를 통해 장애를 신속하게 감지하고 초기 단계에서 해결할 수 있습니다.

  • 높은 보안 기준

    보안상 중요한 프로세스(예: 중대한 소프트웨어 이벤트)는 플랫폼을 통해 분석 및 추적할 수 있습니다. 이를 통해 소프트웨어 오류, 지리적 데이터 및 WiFi 커버리지 간의 초기 상관관계를 파악할 수 있습니다. 독일 내 클라우드 서버 호스팅은 최고 수준의 데이터 보호 기준을 충족하므로, 귀사의 데이터는 높은 가용성과 보안을 보장받습니다!

당사의 즉시 사용 가능한 서비스에 대해 자세히 알아보기

스마트폰 및 태블릿 및 디지털 워크플로는 현대 업무 환경의 필수 요소가 되었습니다. 개별 기기 설정부터 진단까지 지원하며 일관된 고품질과 보안을 보장하는 당사의 즉시 사용 가능한 서비스에 대해 자세히 알아보려면 동영상을 시청하세요.

본 영상에서 기술 영업 전문가 크리스토퍼 림브루너는 완전한 기업용 모바일 관리 시스템으로 활용 가능한 디지털 제품 및 서비스 온라인 플랫폼을 소개합니다. 여기에 더해 사용자는 바코드 스캔 앱이나 기본적인 단독 작업자 보호 기능 등 일상 업무를 용이하게 하는 다양한 애플리케이션을 선택할 수 있습니다.

스테이징 및 등록

원하는 경우 모바일 기기는 맞춤형 보안 설정, 애플리케이션 소프트웨어, 사전 설정된 Wi-Fi 연결 등 개별 기본 설정 상태로 출고될 수 있습니다. 이 사전 설정 서비스는 기기가 전 세계 어디로 배송되더라도 즉시 배포될 수 있도록 합니다. 대량의 신규 기기를 구매할 때 기업은 번거롭고 오류가 발생하기 쉬운 수동 설정 작업에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다.

이는 모든 기기가 배송되는 순간부터 일관된 (보안) 기준과 높은 품질을 보장하는 데 도움이 됩니다. 하나의 모바일 기기 설정을 '골든 샘플'로 삼아 다른 기기로 쉽게 이전할 수 있으며, 초기화나 수리 시에도 동일하게 재현할 수 있습니다.

eMDM 스테이징 및 등록
구성 관리

구성 및 관리모바일 기기 관리

모바일 기기 관리(MDM) 솔루션은 플랫폼의 핵심으로, 고급 설정 구성은 물론 기기 및 개별 사용자 프로필의 온라인 관리를 가능하게 합니다. 중소기업은 모바일 기기 관리를 위한 즉시 사용 가능한 솔루션으로 이 도구를 활용할 수 있으며, 대기업의 경우 MDM 소프트웨어를 통해 제3자 기업을 위한 회사 소유 기기 관리를 간소화할 수 있습니다. 전체 기기 풀의 필수 앱, Wi-Fi, 이메일 및 VPN 설정을 완전히 원격으로 정의할 수 있습니다. 기기 상태 확인 및 선택적 위치 추적 기능 외에도 필요에 따라 기기를 잠그거나 완전히 초기화하는 옵션도 제공됩니다.

구성 및 관리

모바일 기기 관리의 세 가지 핵심 요소를 알아보세요.

모바일 애플리케이션 관리

이 기능 영역을 통해 기기에서 애플리케이션을 배포, 관리 및 보호할 수 있습니다: 애플리케이션 배포는 모바일 기기로의 직접 푸시 알림 형태 또는 회사 자체 앱 스토어에 게시하는 형태로 이루어질 수 있습니다.

모바일 콘텐츠 관리

모바일 콘텐츠 관리 기능은 기기에서 콘텐츠의 안전한 전송 및 저장을 보장하지만, 기업 데이터 제거에도 활용될 수 있습니다.

모바일 신원 관리

모바일 신원 관리는 모바일 기기에서 사용자 친화적이고 안전한 인증을 위해 사용되며, 여기에는 싱글 사인온 기능 활성화 및 신원 증명서의 원격 전송이 포함됩니다.

분석 및 진단

모바일 분석 및 진단

분석 및 진단을 위해 특별히 개발된 도구는 장치 상태에 대한 지속적인 정보를 제공합니다. 문제가 발생할 경우, 확인된 진단 데이터를 지원팀에 제공하여 문제를 신속하게 파악하고 해결할 수 있습니다. 이를 위해 eDIAGNOSTICS 및 eANALYTICS(2020년 12월부터) 두 가지 도구를 사용할 수 있습니다.

eDIAGNOSTICS 앱 아이콘

기기 상태 정보

eDIAGNOSTICS는 완성된 보고서 또는 사용자 정의 보고서를 생성 및 발행하는 데 사용되며, 이 보고서는 ecom 지원팀으로 전달될 수 있습니다.

eANALYTICS 앱 아이콘

장치 동작 식별

eANALYTICS를 통해 실시간 또는 과거 데이터를 포함한 정보를 모든 장치에서 검색하여 결함이 있는 장치 동작을 신속하게 식별할 수 있습니다(2020년 12월부터 이용 가능).

더 많은 도구 발견하기

eBARCODE 아이콘

eBARCODE: 바코드 스캐너 / NFC 리더기

eBARCODE 앱은 대상 앱을 벗어나지 않고도 바코드를 빠르고 편리하게 스캔하고 NFC 태그를 읽을 수 있게 해줍니다. 수동 입력과 음성 입력도 앱에서 지원됩니다.

eMIGRATE 앱 아이콘

eMIGRATE: 데이터 마이그레이션 도구

eMIGRATE 앱을 사용하면 모든 종류의 데이터를 한 안드로이드 스마트폰에서 다른 안드로이드 기기로 손쉽게 전송할 수 있습니다.

eSENTINEL 앱 아이콘

eSENTINEL: 기본 단독 근로자 보호

eSENTINEL은 경보 기능과 같은 기본적인 보안 조치를 일상 업무에 통합하기 위해 개발되었습니다. 위험 지역에서 혼자 근무하는 근로자를 보호하기 위한 이상적인 보완 수단 역할을 합니다.

eCONFIG 앱 아이콘

eCONFIG: 표준화된 구성

eCONFIG는 장치 설정의 표준화된 구성 및 구현을 가능하게 합니다.

다운로드

  • 백서

    모바일 기기 관리 (PDF: 595 KB).

    PDF 다운로드
  • 브로셔

    엔터프라이즈 모빌리티 (PDF: 3.4 KB).

    PDF 다운로드

문의하기

디지털 제품 및 서비스에 대한 문의사항이 있으신가요? 또는 더 많은 정보를 받고 싶으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다! 간단히 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시기 바랍니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.