Tab-Ex®—위험 지역을 위한 내구성형 태블릿 시리즈
기업 경계를 넘어선 이동성

Pepperl+Fuchs는 Tab-Ex® 05를 통해 위험 지역 사용을 위해 설계된 최초의 태블릿 시리즈가 써 내려온 성공 사례를 이어가고 있습니다. 검증된 내구성과 증강 현실(AR) 애플리케이션 지원과 같은 혁신적인 기술을 결합한 이 5G 지원 태블릿은 현대적인 인더스트리 4.0 및 IIoT 사용 사례에 이상적인 기반을 제공합니다.
Pepperl+Fuchs의 산업용 센싱, 방폭 및 모바일 솔루션으로 구성된 포괄적인 제품 포트폴리오와 함께, Tab-Ex® 05는 연결된 모바일 작업자를 위한 완벽한 생태계의 일부입니다. 이러한 통합적인 접근 방식은 운영 효율성을 높이고, 새로운 적용 기회를 창출하며, 디지털 전환의 이점을 극대화하는 데 기여합니다.

Tab-Ex® 05를 통해 사용자는 최신 삼성 갤럭시 탭 액티브5를 기반으로 한 강력한 태블릿 시리즈를 경험할 수 있습니다. Tab-Ex 제품군의 최신 모델인 이 제품은 삼성 무선 DeX를 지원하여, 더 큰 외부 디스플레이와 연동해 데스크톱과 유사한 향상된 사용 환경을 제공합니다. 위험한 환경에서 사용하도록 설계된 이 태블릿은 Zone 1/21 및 Division 1 등급의 위험 구역에서 작동이 승인되었습니다. 최소 2032년까지 정기적인 소프트웨어 업데이트가 보장되며, Android Enterprise Recommended 인증을 통해 보안 패치가 제공되는 Tab-Ex 05는 성능, 보안 및 신뢰성에 대한 업계 최고 수준의 요구 사항을 충족합니다.
장점
이동성 탐구
이 태블릿 시리즈는 검증된 제품 기능 외에도, 기업 경계를 넘어 디지털 애플리케이션을 모바일 환경에서 활용할 수 있게 해주는 다양한 혁신적인 기능을 갖추고 있습니다. 이는 수많은 인더스트리 4.0 애플리케이션의 토대를 마련합니다.
안전이 최우선입니다
가혹한 산업 환경을 위한 내구성이 뛰어난 모델이든, 전 세계에서 사용할 수 있는 Ex 모델이든, 각 세대의 태블릿은 위험 구역에서도 최고의 성능과 타협 없는 안전성을 자랑합니다.
IIoT 지원
강력한 소프트웨어와 상위 시스템과의 연동은 복잡한 애플리케이션을 위한 이상적인 솔루션이며, 이는 IIoT의 길을 열어줍니다.
모바일 근로자 개념
8인치 태블릿은 언제 어디서나 현장 실시간 데이터, 디지털 사진, 동영상 및 동영상 스트리밍을 이용할 수 있게 함으로써 현장 근로자들의 일상 업무를 더욱 편리하게 만들어 줍니다. 또한 이 태블릿에는 단독 근무자의 안전을 강화하는 데 도움이 되는 프로그래밍 가능한 (비상) 버튼이 탑재되어 있습니다.
기술 사양 — Tab-Ex® 05
| Tab-Ex® 05 | |
|---|---|
| 인증 | 1/21 구역, 1부 및 2/22 구역, 2부 |
| 운영 체제 | Android™ 14, Android™ 22로 업그레이드 |
| 프로세서 | 엑시노스 1380, 옥타코어 64비트; 4 x 2.4 GHz, 4 x 2.0 GHz |
| 표시 | 1920 x 1200 픽셀 (WUXGA), 8인치 (20.32 cm) TFT, 600 니트 (야외 사양) |
| 크기 및 무게 | DZ1: 262.75 × 161.5 × 25.75 mm, 약 1020 g DZ2: 126.8 × 213.8 × 9.9 mm, 약 550 g D2: 126.8 × 213.8 × 9.9 mm, 약 550 g |
| 작동 온도 | -20 °C ... +55 °C |
| IP 등급 | IP648 |
| 배터리 | 최대 14시간의 사용 시간을 제공하는 강력한 교체형 5,050 mAh 배터리 |
| 카메라 (후면 및 전면) | 후면: 13MP, 자동 초점 및 LED 플래시 탑재; 전면: 5 MP 선택 사항: 카메라 미포함 |
정교한 기능
디지털 제품 및 서비스
‘디지털 제품 및 서비스’는 자동화된 기기 프로비저닝, 모바일 기기 관리(MDM), 강력한 분석 기능을 하나의 중앙 집중식 솔루션으로 통합합니다. 기기를 고객별 설정이 미리 적용된 상태로 제공할 수 있어, 즉시 배포가 가능하며 IT 부서의 업무 부담을 최소화합니다.
기기의 전체 수명 주기 동안 단일 플랫폼을 통해 원격으로 관리, 모니터링 및 업데이트할 수 있습니다. 통합 분석기능을 통해 기기 상태, 소프트웨어 성능 및 운영 동향에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있어, 조직이 모바일 기기 전반에 걸쳐 가동 시간을 최적화하고 보안을 강화하며 효율성을 극대화할 수 있도록 지원합니다.
모든 기기의 품질과 보안을 보장하는 즉시 사용 가능한 서비스에 대해 자세히 알아보려면 동영상을 시청해 주세요.
문의하기
Tab-Ex® 태블릿 시리즈에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 더 자세한 정보를 원하시나요? 기꺼이 도와드리겠습니다! 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시기만 하면 됩니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.