Tab-IND® 산업용 태블릿

TAB-IND 산업용 등급 태블릿 제품군 이미지

Tab-IND® 시리즈 태블릿은 까다로운 전문 업무 환경에 적합하도록 견고한 산업용 내구성과 슬림하고 현대적인 디자인, 다재다능한 기능을 결합했습니다. Android™ 및 Windows® 운영 체제를 모두 지원하므로, 이 기기는 다양한 기업용 애플리케이션에 완벽하게 적용될 수 있습니다. 폭넓은 액세서리 및 확장 옵션 라인업을 갖춘 Tab-IND 시리즈는 제조, 물류, 창고 관리, 자동차 산업, 소매 및 접객업 분야에서 사용하기에 이상적입니다.

혁신적인 Smartback 인터페이스 덕분에 맞춤형 확장 기능과 프로젝트별 하드웨어 통합을 원활하게 구현할 수 있어, 특화된 기업용 솔루션에 최고의 유연성을 제공합니다. 맞춤형 솔루션이 필요하시면 언제든지 저희 지원팀에문의해 주십시오.

이 제품군에는 셀프 서비스, 정보 표시 및 출입 통제 용도에 이상적인 키오스크 단말기도 포함되어 있습니다. 전면 NFC 안테나가 장착된 태블릿과 키오스크 단말기 모두 화면에서 직접 빠르고 안전한 비접촉식 결제, 인증 및 출입 관리를 지원합니다.

Tab-IND 태블릿용 스캐너 프레임

스캐너 프레임

  • 선택 사양인 스캐너 프레임을 장착하면 Tab-IND를 물류, 창고 관리 및 자산 추적을 위한 강력한 솔루션으로 탈바꿈시킵니다.
  • 컴팩트하고 가벼우며 인체공학적으로 설계되어 하루 종일 편안하게 사용할 수 있습니다
  • 빠르고 안정적인 데이터 수집을 위한 통합형 전문가용 스캐너
  • 1.2m 낙하 테스트 인증을 통해 내구성이 강화되었습니다
  • SmartBack 액세서리와 완벽하게 호환되어 최고의 유연성을 제공합니다

Tab-IND 키오스크 단말기 제품 포트폴리오

Tab-IND 키오스크 단말기는 산업 현장에 적합한 신뢰할 수 있는 대화형 시스템을 제공합니다.
15인치 및 22인치 모델로 출시된 이 안드로이드 기기는 출입 통제, 정보 표시, 디지털 워크플로우 상호작용 등의 애플리케이션을 지원합니다.

셀프 서비스 POS 태블릿 및 키오스크 단말기

Tab-IND 15 및 Tab-IND 22

  • 카운터탑 스탠드, 플로어 스탠드, VESA 75/100 마운팅, 또는 맞춤형 벽면 및 가구 통합을 통한 유연한 설치
  • 키오스크 단말기의 성능과 슬림하고 세련된 디자인, 그리고 소형 태블릿의 유연성을 결합했습니다.
  • 터치스크린을 통해 직접 원활한 비접촉식 결제 및 계산이 가능합니다.
  • 빠르고 안전하며 직관적인 거래를 위한 통합 NFC 결제 모듈
  • 최고의 신뢰성, 품질 및 장기적인 지원을 위해 전적으로 자체 개발되었습니다.
  • 15.6인치 또는 대형 21.5인치 디스플레이로, 상호작용형 고객 서비스 및 셀프 서비스 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.
Tab-IND 키오스크 단말기

주요 적용 분야

Tab-IND 시리즈는 신뢰성, 효율성 및 실시간 데이터 접근이 필수적인 까다로운 전문 환경을 위해 설계되었습니다. 이 시리즈는 산업 운영, 물류 및 현장 서비스 시나리오에 걸친 광범위한 애플리케이션을 지원하여 디지털 전환과 원활한 워크플로우 통합을 가능하게 합니다.

자동차 조립 라인에서 Tab-IND 태블릿을 사용하는 이동형 근로자

제조

  • 생산 라인 관리 및 기계 조작
  • 품질 보증 및 실시간 공정 모니터링
  • 스마트 팩토리와 인더스트리 4.0의 통합
  • 유지보수, 진단 및 현장 서비스 분야
  • 산업 시설에서의 접근 통제 및 직원 인증
창고 내 지게차에 사용되는 Tan-IND 정제

물류 및 창고 관리

  • 바코드 스캔 및 창고 업무 흐름
  • 차량 관리 및 자동차 정비 애플리케이션
  • 이동 근무자 지원 및 디지털 문서화
  • 실시간 데이터 수집 및 공급망 가시성
내부 물류 분야에서 스캔 작업에 사용되는 Tab-IND

현장 서비스

  • 업무의 디지털화 및 현장 업무 프로세스의 무종이화
  • 실시간 원격 진단 및 기술 지원
  • 현장에서 서비스 문서 및 작업 지침에 대한 접근
  • 서비스 활동 및 유지보수 데이터에 대한 실시간 보고
  • 효율적인 모바일 작업 지시서 및 업무 관리
  • 정확한 서비스 문서를 위한 이미지 및 데이터 수집
비접촉식 NFC 결제에 사용되는 Tab-IND 태블릿

소매 및 접객업 분야의 Tab-IND

Tab-IND 태블릿과 키오스크 단말기는 소매 및 접객업 환경을 위해 설계되었으며, 견고한 성능과 현대적인 디자인, 원활한 비접촉식 기술을 결합하고 있습니다. 이 제품들은 고객 경험을 향상시키는 동시에 일상적인 운영을 최적화합니다. 대표적인 활용 분야는 다음과 같습니다:

  • 셀프 서비스 키오스크 및 디지털 사이니지
  • 모바일 POS 및 비접촉식 결제
  • 체크인, 주문 및 정보 시스템
  • 방문자 관리 및 출입 통제

맞춤형 태블릿 솔루션에 대해 문의하기

귀사의 요구 사항에 완벽하게 부합하는 맞춤형 태블릿 솔루션을 찾고 계신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다. 문의 양식을 작성하여 메시지를 남겨 주시기만 하면 됩니다.

언어
  • 영어
  • 독일어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요The World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet Solution파일 형식
PDF
파일 크기
875 KB
언어
영어
다운로드
브로셔 및 개요Brochure - Tab-IND Series for Use in Industrial Environments파일 형식
PDF
파일 크기
598 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.