2026. 7. 8.Pepperl+Fuchs, 산업용 태블릿 및 키오스크 단말기로 Tab-IND® 시리즈 확대

내부 물류, 제조 및 자동차 산업은 물론 실외 사용을 위한 유연한 이동형 및 고정형 솔루션
Pepperl+Fuchs는 비방폭(non-Ex) 용도를 위한 Tab-IND® 산업용 태블릿 시리즈 및 키오스크 단말기를 통해 엔터프라이즈 모빌리티 제품군을 확대하고 있습니다. 핀란드 컴피턴스 센터와 협력하여 개발된 이 견고한 솔루션은 산업용 등급의 내구성과 까다로운 용도에 맞춘 유연한 맞춤 설정 옵션을 결합하고 있습니다.
Tab-IND 시리즈는 Android™ 및 Windows® 운영 체제를 모두 지원합니다. MIL-STD-810H 표준에 따라 설계된 이 슬림하고 견고한 태블릿은 다양한 산업 및 상업용 애플리케이션에 최대의 유연성을 제공합니다. 다양한 맞춤 설정 옵션, SmartBack 확장 기능, 그리고 폭넓은 액세서리 라인업을 통해 이 기기들은 고객의 특정 요구 사항과 기존 IT 인프라에 맞게 조정할 수 있습니다. 또한, Pepperl+Fuchs는 출입 통제, 정보 표시, 디지털 워크플로우 상호작용과 같은 용도를 위한 키오스크 단말기 모델도 제공합니다.

사용자 편의성과 안전을 최우선으로
크기부터 기능에 이르기까지, 이 산업용 태블릿은 주문 생산(BTO) 원칙에 따라 고객 및 애플리케이션별 요구 사항을 반영하여 제작될 수 있습니다. 8인치 및 10인치 디스플레이로 제공되는 Tab-IND 기기는 1,300만 화소 카메라와 700 및 800 cd/m²의 고휘도 디스플레이를 탑재하고 있으며, 펜이나 장갑을 착용한 상태에서도 조작이 가능합니다. -20 ~ +50 °C의 작동 온도 범위를 갖춘 이 태블릿은 산업용은 물론 가혹한 환경의 실외 응용 분야에도 모두 적합합니다.
Tab-IND 시리즈의 모든 기기는 Wi-Fi® 6E, 블루투스® 5.3 BLE, 5G, LTE와 같은 최신 모바일 통신 표준을 기본적으로 지원하며, 보안 측면에서도 전반적으로 뛰어난 성능을 자랑합니다. 신속한 인증을 위한 지문 센서 외에도, 비접촉식 데이터 전송을 위한 NFC(근거리 무선 통신) 리더기가 전면 화면에 통합되어 있습니다. 대형 디스플레이와 결합된 이 NFC 모듈은 보호 구역 및 시스템 구성 요소에 대한 안전한 접근 및 신원 확인에 활용될 수 있습니다.
‘Push-to-Talk over Cellular(PoC)’ 기능과 개별적으로 프로그래밍 가능한 버튼이 기능 구성을 완성합니다.
SmartBacks, 기능 범위 확대
Tab-IND 시리즈의 주요 장점 중 하나는 스마트백(SmartBack) 기술로, 이를 통해 애플리케이션에 특화된 확장 장치를 태블릿 뒷면에 직접 장착할 수 있습니다. 용도에 따라 스마트백에는 사용 시간을 연장하기 위한 추가 배터리, 특수 장착 솔루션 또는 맞춤형 기능 확장 장치가 포함될 수 있습니다. 또한, 산업용 이더넷(Industrial Ethernet)이나 IO-Link와 같은 추가 통신 인터페이스를 통합하는 등 맞춤형 스마트백 솔루션도 구현 가능합니다. 이를 통해 태블릿을 특정 산업 요구 사항에 정확하게 맞출 수 있습니다.
물류 분야에서는 바코드 스캐너, 배송 추적 및 피킹 프로세스를 지원하여 효율적인 내부 물류 및 운송 물류 워크플로우를 구현할 수 있는 스캐너 프레임이 제공됩니다.
차량용 마운트, 도난 방지 솔루션, 내구성을 높여주는 견고한 프레임, 여러 개의 충전 베이(bay)를 갖춘 충전 스테이션, 단일 베이 장착 솔루션 등 다양한 추가 액세서리를 통해 활용 범위를 더욱 넓힐 수 있습니다. 옵션으로 제공되는 IO 도크를 사용하면 외부 장치 및 디스플레이를 연결할 수 있어, 필요 시 태블릿을 고정형 사무용 PC의 대체 수단으로 활용할 수 있습니다.

디지털 워크플로우를 위한 새로운 키오스크 단말기
Pepperl+Fuchs는 모바일 태블릿 솔루션 외에도 고정형 디지털 워크플로우를 위해 설계된 키오스크 단말기를 제공합니다. 15인치 및 22인치 디스플레이로 제공되는 이 단말기는 출입 통제, 정보 표시, 대화형 워크플로우 솔루션과 같은 용도에 이상적입니다. Android™ 15, 8GB RAM, 128GB 내장 저장 공간 및 통합 전면 NFC 모듈을 탑재한 이 키오스크 단말기는 산업 및 상업 환경을 위한 강력한 플랫폼을 제공합니다. 22인치 모델은 1,300만 화소 전면 카메라를 갖추고 있으며, 15인치 모델은 고급 상호작용 개념과 디지털 프로세스를 지원하기 위해 500만 화소 전면 카메라를 옵션으로 장착할 수 있습니다.
서비스 보장 및 장기적인 가용성
Pepperl+Fuchs는 산업 기업들이 직면한 특별한 과제에 각별한 주의를 기울입니다. 다양한 디스플레이 크기, 기능 및 액세서리 선택은 물론, 장기간(최소 5년)에 걸친 제품 공급 보장 및 정기적인 소프트웨어 업데이트도 보장됩니다.
각국의 현지 언어로 제공되는 포괄적인 서비스는 당사의 최우선 과제입니다. 특히 산업 현장이나 위험 구역에서 태블릿을 사용하는 기업의 경우, 모든 기기를 한 곳에서 일괄적으로 조달할 수 있다는 점이 큰 장점입니다.
Tab-IND 기기의 주요 특징
- Tab-IND 시리즈의 슬림한 안드로이드 및 윈도우 기반 기기는 8인치와 10인치 디스플레이 크기로 제공됩니다.
- Tab-IND 키오스크 단말기는 15인치 및 22인치 디스플레이 크기로 제공되며, 고정형 인터랙티브 용도에 적합합니다.
- 모든 기기는 Wi-Fi® 6E, 블루투스® 5.3 BLE, 5G, LTE 등 최신 모바일 통신 표준을 기본적으로 지원합니다.
- IO 도크를 사용하면 사용자는 데스크톱 모드에서 작업할 수 있습니다
- 고객은 다양한 액세서리 중에서 선택할 수 있으며, 장기간(최소 5년)에 걸친 기기 공급 안정성과 정기적인 소프트웨어 업데이트 혜택을 누릴 수 있습니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.