Tab-IND, 일본 백화점의 모바일 소매 프로세스 구현

이 애플리케이션
Tab-IND® 태블릿 시리즈는 일본의 한 주요 백화점 체인에서 고객 상담 시 매장 현장에서 판매 직원을 직접 지원하기 위해 도입되었습니다. 이 기기들은 일본의 오랜 기술 파트너사가 제공하는 모바일 소매 솔루션의 일부로, 결제 단말기 및 바코드 스캐너와 같은 주변 기기와 함께 사용됩니다.
판매 직원은 태블릿을 사용하여 제품 정보를 확인하고, 고객을 돕고, 직접 거래 현장에서 결제를 처리합니다. 덕분에 대부분의 경우 고객이 기존의 계산대를 방문할 필요가 없어집니다.
목적
목표는 영업 사원들에게 고객 서비스와 운영 효율성을 모두 향상시킬 수 있는, 이동성이 뛰어나고 신뢰할 수 있으며 사용하기 편리한 디지털 솔루션을 제공하는 것이었습니다. 이 백화점 체인은 제품 정보에 더 빠르게 접근할 수 있도록 하고, 고객의 대기 시간을 단축하며, 매장 내 어디서나 유연하게 결제 처리가 가능하도록 하고자 했습니다.

해결책
Windows 및 Android 태블릿 두 가지 버전으로 제공되는 Tab-IND는 모바일 소매 솔루션의 핵심 플랫폼 역할을 합니다. 견고한 디자인과 유연한 통합 기능을 바탕으로 바코드 스캐너나 결제 단말기 등 추가 소매 주변 기기와 원활하게 연동되어, 판매 직원을 위한 종합적인 모바일 워크스테이션을 구축합니다.
매장 현장에서 직접 디지털 도구를 제공함으로써, 직원들은 최신 정보를 즉시 확인할 수 있고, 고객 문의에 효율적으로 대응하며, 그 자리에서 바로 거래를 완료할 수 있습니다. 이를 통해 보다 개인화된 쇼핑 경험을 제공할 수 있을 뿐만 아니라, 일상적인 소매 운영도 효율화할 수 있습니다.
장점
이 모바일 소매 솔루션은 판매 직원이 제품 정보 및 재고 정보에 즉시 접근하여 맞춤형 지원을 제공할 수 있도록 함으로써 고객 경험을 획기적으로 향상시킵니다. 매장 내에서 바로 진행되는 신속한 서비스 절차와 모바일 결제 기능은 대기 시간을 단축하고 원활한 쇼핑 경험을 제공합니다. 동시에 바코드 스캐너, 결제 단말기 및 기타 소매 주변 기기를 유연하게 통합함으로써 일상적인 업무 흐름을 간소화하여 직원의 생산성과 전반적인 운영 효율성을 높입니다. 견고하고 신뢰할 수 있는 Tab-IND® 플랫폼과 결합된 이 솔루션은 까다로운 소매 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다.
한눈에 보기
- 매장 내에서 고객 상담 및 결제 처리를 위한 모바일 리테일 솔루션
- Windows 또는 Android 운영 체제를 탑재한 Rugged Tab-IND 태블릿
- 바코드 스캐너, 결제 단말기 및 기타 소매용 주변기기와의 원활한 연동
- 판매 직원이 제품 정보 및 재고 정보를 즉시 확인할 수 있습니다
- 모바일 결제 처리를 통해 기존의 계산대가 더 이상 필요하지 않게 됩니다.
- 더 빠른 서비스, 향상된 고객 경험, 그리고 운영 효율성 증대
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.
