국가 선택
태블릿

이 태블릿은 강력한 안드로이드 또는 윈도우 운영 체제를 탑재하고 있으며, 석유 및 가스, 석유화학, 화학, 제약 및 기타 산업 분야에서 모바일 데이터 교환을 가능하게 합니다. 이 견고한 태블릿 솔루션은 Zone 1/21, Div. 1 및 Zone 2/22, Div. 2와 같은 위험 지역은 물론 비위험 지역을 포함한 가혹한 환경에 맞게 설계되었습니다. 이 솔루션은 점검, 검사, 유지보수, 재고 관리, 자재 추적 등 현장 근로자의 일상 업무를 지원합니다. 이러한 애플리케이션의 높은 요구 사항을 충족하고 안전한 작동을 보장하기 위해, 해당 기기는 안전한 작동을 확인하는 여러 가지 테스트를 거칩니다.

안전한 작동을 보장하기 위해 테스트를 거쳤습니다
- 열 저항 시험: 4주 동안, 해당 장치는 환경 시험 챔버 내에서 극한의 고온 및 고습도 조건과 하루 동안의 극한의 저온 조건에 노출됩니다.
- 충격 시험: 하우징과 (터치스크린) 디스플레이의 내구성을 확인하기 위해, 미리 정해진 높이에서 시험용 추를 기기에 여러 번 떨어뜨리는 시험을 실시합니다.
- 낙하 시험: 기기의 내구성을 테스트하기 위해 1m 높이에서 콘크리트 바닥으로 기기를 떨어뜨립니다.
- 과압 및 화염 전파 시험: 이후 해당 장치에 정수압 시험을 실시하여 하우징의 강도와 무결성을 확인합니다. 그런 다음 시험 가스를 이용한 내부 폭발을 유발하여 화염이 내부에서 외부로 번지지 않는지 확인합니다.
- 이물질 침투 방지: 앞서 설명한 시험을 거친 후, 해당 기기는 IP 64~68 표준에 따라 물과 먼지의 침투에 대한 내성을 시험받습니다.
언어
- 영어
- 포르투갈어
- 독일어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Overview - Mobile Computing and Communications | 파일 형식 PDF | 파일 크기 3MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Tab-Ex® 04 Pro | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어
| 다운로드 |
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Safety 4.0 in Hazardous Areas | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Monitoring Refueling Processes - Using Explosion-Protected Tablets | 파일 형식 PDF | 파일 크기 333 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Digital Lockout and Tagout for Hot Permit Maintenance Work | 파일 형식 PDF | 파일 크기 21MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous Areas | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어 | 다운로드 |
추가 문헌 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 추가 문헌Success Story Digitization at BASF | 파일 형식 PDF | 파일 크기 567 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.