소매 및 접객업 솔루션

가게에서 태블릿을 사용하고 있는 여성

소매 및 접객업 분야의 애플리케이션은 워크플로우, 고객 상호작용, 배포 환경에 따라 요구 사항이 각기 다른 경우가 많습니다. 모바일 POS 시스템, 셀프 체크아웃 솔루션, 디지털 주문 플랫폼, 호텔 체크인 애플리케이션 등 어떤 시스템을 도입하든, 이러한 사용 사례를 지원할 수 있는 다양한 태블릿 및 키오스크 구성이 마련되어 있습니다.

Tab-IND 시리즈는 현대적인 고객 상호 작용을 지원하도록 설계된, 다양한 종류의 견고한 엔터프라이즈 태블릿 및 셀프 서비스 키오스크 솔루션을 제공합니다. 비접촉식 결제 기능이 내장되어 있고, 안정적인 성능과 다양한 배포 옵션을 갖춘 이 기기들은 모든 접점에서 효율적이고 안전하며 원활한 경험을 제공하는 동시에 대기 시간을 단축하고운영을 간소화하는 데 기여합니다.

솔루션이 귀사의 요구 사항에 완벽하게 부합하도록, 태블릿은 도킹 스테이션, 바코드 스캐너 프레임, 충전 솔루션, 손잡이 스트랩 등 다양한 액세서리와 확장 옵션을 통해 맞춤 구성할 수 있습니다. 당사의 전문가와 협력하여, 현재의 업무 흐름을 지원하고 향후 비즈니스 요구 사항에도 유연하게 대응할 수 있는 맞춤형 태블릿 또는 키오스크 구성을 구축할 수 있습니다.

귀사에 적합한 태블릿 솔루션을 선택하실 수 있도록 기꺼이 조언해 드리며, 귀사의 프로젝트 요구 사항에 가장 잘 부합하도록 맞춤형으로 구성해 드리겠습니다.

Tab-IND 시리즈

성능과 현대적인 고객 경험을 위해 설계되었습니다

Tab-IND 시리즈 기기는 견고하고 방수·방진 기능을 갖춘 디자인, 긴 배터리 수명, 실내외 환경에서 안정적인 성능을 바탕으로 까다로운 전문적인 용도에 적합하도록 설계되었습니다. 고성능 전면 NFC 기술은 화면에서 직접 안전한 탭 결제 거래를 지원하여 고객과 직원 모두에게 속도와 편의성을 높여줍니다.

비접촉 결제와 셀프 서비스가 지속적으로 성장함에 따라, Tab-IND 시리즈는 현대적인 상거래 환경에 맞춰 설계된 확장 가능한 하드웨어를 통해 기업들이 경쟁 우위를 유지할 수 있도록 지원합니다. 기업용 수준의 내구성과 유연한 배포 옵션, 통합 결제 기능이 결합된 이 기기들은 소매, 호텔·관광, 외식업 및 기타 고객 접점 산업에 이상적인 솔루션입니다.

NFC 결제에 사용되는 Tab-IND

모바일 애플리케이션을 위한 태블릿 솔루션

식당 주방에서 ‘Tab-IND’ 태블릿을 사용하고 있는 한 남성

태블릿

Android™ 또는 Windows® 운영 체제를 탑재하고, NFC 기능이 내장되어 있으며, 유연한 확장 옵션을 갖춘 견고한 8인치 및 10인치 산업용 태블릿을 만나보세요. 제조, 물류, 소매 및 접객업 분야를 위해 설계된 이 제품들은 모바일 업무 흐름, POS(판매 시점 관리), 재고 관리, 고객 서비스 등을 지원합니다.

대화형 셀프 서비스 및 키오스크 솔루션

식당에서 주문용으로 사용되는 Tab-IND 키오스크 단말기

키오스크 단말기

셀프 서비스, 출입 관리 및 디지털 워크플로우에 활용할 수 있는 신뢰할 수 있는 15인치 및 22인치 키오스크 단말기를 만나보세요. 원활한 통합을 위해 설계된 이 단말기들은 소매 및 접객 업계에서 고객 경험을 향상시키는 동시에, 상업 및 산업 환경 전반에 걸쳐 효율적인 운영을 지원합니다.

사용 사례

슬라이드를 차례로 살펴보시면 Tab-IND 기기가 귀사의 비즈니스에 어떤 도움을 줄 수 있는지 확인하실 수 있습니다.

고객님의 구체적인 요구 사항에 가장 적합한 해결책을 찾으실 수 있도록, 언제든지 저희 지원팀에 문의해 주시기 바랍니다.

식당에서 주문 접수에 사용되는 Tab-IND 태블릿

매장 내 주문 접수

  • 손님들은 테이블에서 직접 주문할 수 있으며, 직원들은 태블릿을 이용해 그 자리에서 주문과 결제를 처리합니다.
  • 주문은 주방이나 바로 즉시 전달되어 서비스가 더 빠르고 효율적으로 진행될 수 있도록 돕습니다.
  • 추가 결제 단말기 없이 화면에서 바로 안전한 비접촉 결제가 이루어집니다.
  • 직원들은 상호작용이 진행되는 내내 손님 곁을 지키며, 보다 친밀한 경험을 선사합니다.
  • 더 빠른 서비스와 간소화된 업무 흐름은 테이블 회전율과 운영 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.
  • 또한 이 솔루션은 원활하고 번거로움 없는 주문 절차를 통해 선택적인 택배 배송 서비스도 제공합니다.
소매업에서 판매 지원을 위해 사용되는 Tab-IND 태블릿

판매 지원

  • 판매 직원은 Tab-IND 태블릿을 활용하여 맞춤형 조언과 제품 정보 제공부터 재고 확인 및 결제까지, 쇼핑 과정 전반에 걸쳐 고객을 지원하며, 이 모든 과정을 하나의 매끄러운 흐름 속에서 처리합니다.
  • 결제가 기기에서 바로 처리되므로, 고객들은 더 이상 계산대에서 기다릴 필요가 없습니다.
  • 비접촉식이며 빠르고 간편한 결제 경험으로, 매장에서의 쇼핑 과정을 더욱 원활하게 만들어 줍니다.
  • 이를 통해 전환율을 높이고 브랜드 충성도를 강화하는 현대적이고 고급스러운 쇼핑 경험을 제공할 수 있습니다.
식당에서 셀프 서비스용으로 사용되는 Tab-IND 키오스크 태블릿

대용량 처리를 위한 셀프 서비스

  • 붐비는 푸드코트, 패스트 캐주얼 레스토랑, 행사장에서는 Tab-IND 키오스크 태블릿을 활용해 서비스 속도를 높이고 대기 줄을 최소화합니다.
  • 고객은 메뉴를 살펴보고, 주문을 하고, 결제를 모두 스스로 할 수 있으며, 이 모든 과정을 빠르고 비접촉 방식으로, 줄을 서지 않고 진행할 수 있습니다.
  • 주문은 주방이나 바로 즉시 전달되어 운영 효율성을 높이고 원활한 서비스 흐름을 유지합니다.
  • 그 결과 처리 속도가 빨라지고, 대기 시간이 단축되며, 고객 편의성이 향상됩니다.
한 남성이 매장에서 Tab-IND 태블릿을 이용해 셀프 계산대를 이용하고 있다

매장 내 셀프 계산대

  • 고객들은 키오스크에서 직접 상품을 스캔하고 결제함으로써, 기존 계산대에서 오랜 시간을 기다리는 번거로움을 피할 수 있습니다.
  • 태블릿은 편의점, 패션 매장 및 전문 매장을 위한 소형이며 안전하고 유연한 셀프 결제 솔루션을 제공합니다.
  • 셀프 계산대는 대기 줄을 줄이고 매장 내 전반적인 고객 흐름을 원활하게 하는 데 도움이 됩니다
  • 소매업체들은 운영 비용을 절감하는 동시에 더 빠르고 원활한 고객 경험을 제공할 수 있습니다.
한 남성이 카페에서 셀프 서비스를 이용하기 위해 Tab-IND 키오스크 태블릿을 사용하고 있다

팝업 셀프 서비스

  • 야외 행사장이나 이벤트 공간은 대개 방문객이 많으면서도 인력이 부족한 경우가 많아, 대기 시간이 길어지고 서비스 속도가 느려지는 문제가 발생합니다.
  • 5G를 지원하는 키오스크 단말기를 통해 고객은 직접 주문을 하고 결제를 할 수 있으며, 이 모든 과정이 빠르고 비접촉 방식으로 이루어지며 줄을 설 필요도 없습니다.
  • 주문은 즉시 주방이나 바로 전송되어 효율성을 높이고 서비스가 원활하게 진행되도록 합니다
  • 모바일 연결 기능을 통해 키오스크를 고정된 인프라나 복잡한 설치 과정 없이 다양한 장소에 유연하게 배치할 수 있습니다.

맞춤형 태블릿 솔루션을 찾고 계신가요?

귀사의 요구 사항에 완벽하게 부합하는 맞춤형 태블릿 솔루션을 찾고 계신가요? 저희가 기꺼이 도와드리겠습니다. 문의 양식을 작성하여 메시지를 남겨 주시기만 하면 됩니다.

언어
  • 영어
  • 독일어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요The World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet Solution파일 형식
PDF
파일 크기
875 KB
언어
영어
다운로드
브로셔 및 개요Brochure - Tab-IND Series for Use in Industrial Environments파일 형식
PDF
파일 크기
598 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.