컨베이어 벨트에서의 3-D 부피 측정

컨베이어 벨트 상의 3-D 부피 측정

Volume3D 체적 측정 시스템은 비접촉 방식의 신뢰할 수 있는 체적 측정을 가능하게 합니다

이 애플리케이션

광업 분야에서는 다양한 종류의 광석과 토양 등 수많은 벌크 자재가컨베이어 벨트를 통해 장거리 이동하여 적재 사일로 및 공장의 다른 구역으로 운반됩니다. 이 과정에서 경로를 따라 설치된 동적 계측 시스템을 통해 자재의 부피를 계산해야 합니다. 생산된 자재의 관리는컨베이어 벨트상의 주요 지점에 설치된 이러한 시스템을 통해 이루어집니다. 채굴 및 처리된 광석의 양을 파악하는 것은 기업의 수익과 직결됩니다. 가혹한 환경 조건은 사용되는 센서 솔루션에 특별한 과제를 안겨줍니다.

목표

과제는 컨베이어 벨트 위의 자재와 물리적으로 접촉하지 않고 자재의 부피를 측정하는 것입니다. 또한, 기존 부피 측정 시스템에 비해 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공하면서도 유지보수 부담이 적은 장치가 필요합니다. 이에 상응하는 센서 솔루션은 5미터 이상의 측정 범위를 갖춰야 하며, 측정 데이터에 미치는 환경적 영향을 필터링할 수 있는 소프트웨어 필터를 탑재하고, 렌즈의 오염 여부에 대한 정보도 제공해야 합니다. 이더넷 스위치를 통해 산업용 PC와 통신할 수 있다면 다양한 유형의 컨트롤러와 연동하여 제품을 운영할 수 있게 될 것입니다.

Volume3D 시스템

해결책

R2000 2D 라이다 센서, 다중스캔 평가 장치(MSEU), ENI58IL 증분형 로터리 엔코더 및 필요한 모든 연결 케이블로 구성된 Volume3D 체적 측정 시스템은 이 용도에 이상적인 솔루션입니다. 유연한 측정 데이터 필터를 탑재한 R2000은 컨베이어 벨트를 마주 보는 갠트리 위에 설치되어 광석과 접촉하지 않고도 부피를 측정할 수 있습니다. BlueBeam이 탑재된 ENI58IL 증분형 로터리 엔코더는 컨베이어 벨트의 속도와 방향을 정밀하게 포착하며, MSEU는 센서 데이터를 처리하여 체적 스캔 데이터를 다른 컨트롤러로 직접 전송함으로써 유량과 같은 변수를 얻을 수 있게 합니다. 또한, 컨베이어에 적재된 자재의 최대 및 평균 높이를 출력할 수 있습니다.


기술적 특징 R2000

  • 시스템에 큰 변경 없이 컨베이어 벨트 위에 간편하게 설치할 수 있습니다
  • 높은 각도 분해능을 통해 폭 5미터가 넘는 넓은 벨트를 정밀하게 모니터링
  • 통합 렌즈 오염 모니터(LCM)는 렌즈의 오염 정도를 평가합니다
  • 측정 정밀도를 위한 펄스 거리 측정 기술(PRT)
  • 0.042°의 높은 각도 분해능과 최대 50 Hz의 스캔 속도를 갖춘 고정밀 윤곽 감지


기술적 특징 ENI58IL

  • 높은 측정 정확도를 위한 BlueBeam 기술
  • 신뢰성 높고 내구성이 뛰어나며: 맞물린 베어링은 높은 하중을 견딥니다
  • 특수 EMC 회로 보호 기능으로 전자기 간섭으로 인한 손상을 방지합니다
  • 최대 12,000rpm의 회전 속도
  • 파란색 발광 LED
  • 뛰어난 내충격성 및 내진동성

기술적 특징: 다중 스캔 평가 장치(MSEU)

  • 내구성이 뛰어난 IP66 등급 하우징에 산업용 PC가 내장되어 있습니다
  • 사용하기 쉬운 데이터 출력 기능으로 간편한 통합이 가능합니다
  • 시운전 및 모니터링을 위한 직관적인 Windows 소프트웨어
  • 설치, 구성, 초기화: 세 단계로 간편하게 시운전하기
  • 자체 개발한 유연한 소프트웨어 플랫폼을 통해 특정 용도에 맞춘 맞춤화가 가능합니다

장점

Volume3D 볼륨 획득 시스템은 이 응용 분야에 있어 시장에서 가장 효율적인 솔루션을 제공합니다. 설치가 간편하고 시운전이 빠르기 때문에 이 센서 시스템은 컨베이어 기술에 특히 경제적인 솔루션입니다. 또한 비접촉 방식은 유지보수에 소요되는 시간을 단축하고 예기치 않은 가동 중단을 방지함으로써 유지보수 비용 절감에 직접적으로 기여합니다. R2000 2D 라이다 센서는 0.042°의 매우 높은 각도 분해능과 최대 50Hz의 스캔 속도를 통해 최고의 정밀도를 보장합니다. 체적 측정 시스템의 다중 스캔 평가 장치(MSEU)에 통합된 지능형 소프트웨어는 이후 유효하지 않은 스캔 포인트를 필터링하여 정확한 측정 결과를 보장합니다.작동
중 Volume3D 부피 측정 시스템은 부피(m3), 유량(m3/s), 벨트 폭을 따라 측정된 높이 프로파일, 그리고 분리 및 정렬된 물체의 길이, 폭, 높이 치수를 출력합니다. 또한 측정 필터를 생성할 수 있으며, 렌즈의 오염 여부를 감지하여 적시에 세척할 수 있도록 데이터를 제공합니다.

한눈에 보기

  • 정밀하고 고동적 측정 작업을 위한 Volume3D 볼륨 획득 시스템
  • 단일 라이다 센서만으로 특히 비용 효율적인 부피 측정
  • 0.042°라는 최고 수준의 각도 분해능과 최대 50 Hz의 스캔 속도로 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공합니다
  • 렌즈의 오염을 감지하기 위한 통합 렌즈 오염 모니터(LCM)
  • 기계에 큰 변경 없이 단 세 가지 시스템 구성품만 설치하면 되므로 설치 작업이 매우 간편합니다

해킹 영상: Volume3D 용량 감지 시스템으로 대량 소재 촬영하기

이 영상에서는 컨베이어 벨트 위의 벌크 자재를 대상으로 한 테스트 설비를 활용하여 Volume3D 용량 감지 시스템의 설치, 시운전 및 설정 과정을 단계별로 안내해 드립니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.