IO-Link 용어집
COM
장치와 마스터 간 IO-Link 통신을 통해 메시지를 전송하는 작동 모드를 설명하며, 세 가지 가능한 SDCI 통신 모드 "COM1", "COM2" 또는 "COM3" 중 하나를 나타냅니다.
SDCI 통신 모드
기본 IO-Link 기술. 지점 간 통신을 가능하게 하는 디지털 인터페이스입니다.
장치 유형 관리자
FDT 환경에서 장치를 위한 장치 드라이버 구성 요소입니다. DTM은 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 장치의 기능을 표현할 수 있습니다. DTM은 FDT 프레임 애플리케이션(예: PACTware) 또는 FDT 인터페이스를 갖춘 제어 시스템에서 실행됩니다.
디지털 입력신호의 레벨을 디지털 방식으로 평가하고 이를 통해 이진 정보를 생성하는 장치의 인터페이스입니다
.디지털 출력다른 장치를 제어하기 위해 이진 정보로부터 2단계 신호를 생성하는 장치의 인터페이스입니다
. 예시: 솔레노이드 밸브와 같은 일반적인 액추에이터.
이벤트통신에 사용되는 인터페이스와 무관하게 독립적으로 고려해야 하는 "
이벤트".
IO-Link 컨텍스트: IO-Link 장치는 이벤트를 통해 IO-Link 마스터에게 진단 상태를 표시할 수 있습니다. 이벤트 코드가 전송되어 마스터에게 이벤트 원인에 대한 상세 정보를 제공합니다. 마스터는 이에 따라 이벤트를 처리합니다.
FDT다양한 애플리케이션에서 제조업체에 구애받지
않고 장치 유형 관리자를 사용하기 위한 개념. FDT는 다양한 제조사의 필드 장치를 자동화 시스템에 통합하는 데 사용될 수 있습니다. FDT는 Microsoft COM/DCOM 기술을 기반으로 작동하며, 시스템 전체 구성 및 진단을 위해 장치의 모든 통신 및 애플리케이션 기능에 접근할 수 있는 제조사 독립적 기반을 제공합니다. FDT 예시: PACTware™.
IO 장치 설명
(IODD) IO-Link 장치의 XML 기반 정적 기능 설명 파일입니다. IODD에는 장치의 데이터 모델, 지원되는 변형, 사용자 인터페이스 설명, 매개변수 및 데이터에 대한 텍스트 설명이 포함됩니다. IODD는 IO-Link 구성의 센서 및 액추에이터를 설명하는 여러 파일로 구성될 수 있습니다.
IO-Link 표준 M8 또는 M12
플러그를 통한 데이터 전송을 위한 입출력 연결 라인으로, 현장 수준에서 센서와 액추에이터의 지능형 통신을 가능하게 합니다.
IO-Link 장치
: IO-Link 마스터와의 통신에서 반응하는 참여자입니다. IO-Link 장치는 표준 IO 모드로도 작동할 수 있으며, 이 경우 IEC 61131-2에 따른 디지털 입력(DI)과 호환됩니다. IO-Link 통신 구성 요소로, IO-Link 표준 IEC 61131-2를 완전히 지원합니다. 해당 장치용 IODD가 제공됩니다. 기술적·규범적 측면에서 IO-Link 장치는 SDCI 장치입니다.
IO-Link
마스터IO-Link 표준을 완전히 지원하며 하나 이상의 IO-Link 포트를 포함하는 IO-Link 통신 구성 요소입니다. 실행 참여자로서 IO-Link 마스터는 연결된 IO-Link 장치와의 IO-Link 통신을 시작하고 정기적으로 요청을 수행합니다. IO-Link 마스터는 일반적으로 게이트웨이를 통해 상위 통신 시스템에 데이터를 제공하거나 게이트웨이의 요청을 IO-Link로 변환합니다.
IO-Link 포트IO-Link 장치 연결을 위한 물리적
단자/커넥터 또는 논리적 채널을 지칭합니다.
파라미터 서버다양한 장치의 파라미터 세트(파라미터 및 구성 데이터)를
포함하고 명령에 따라 이를 배포하거나 로드하는 중앙 엔터티입니다. 매개변수 서버는 자동화 애플리케이션의 다양한 장치에 필요한 설정의 미러 이미지를 포함합니다.
매개변수 서버 기능매개변수 서버가 사용하는
기능 및 메서드입니다. 이 기능을 사용하기 위한 전제 조건은 IO-Link 마스터와 IO-Link 장치에 IO-Link 사양 V1.1이 구현되어 있어야 합니다.
프로세스 데이터프로세스 자동화에 필요한 장치로부터
또는 장치로 전송되는 데이터입니다. 프로세스 데이터는 장치와 제어 유닛 간에 주기적으로 전송됩니다. 일반적으로 자동화 애플리케이션의 동작은 사전에 예측 가능하도록 만들어야 합니다. 프로세스 데이터의 예시: 측정값, 스위칭 신호, 제어 신호, 출력값.
점대점 연결
(Point-to-point connection)단 두 데이터 스테이션 간에 설정된 데이터 링크.
서비스 데이터
(Service data)마스터 애플리케이션의 요청에 따라 장치에서 전송되는 주기적 데이터. 예시로는 파라미터 데이터, 이벤트 데이터 또는 진단 데이터가 있습니다.
표준
입출력IEC 61131-2에서 정의된 디지털 입출력에 따른 IO-Link 포트 작동 모드입니다. 이 작동 모드는 전원 공급 후, 복구 시 또는 통신 시도 실패 시 설정됩니다.
장치마스터 신호에서 출력된 신호를
수신하고 이에 따라 반응하는 장치입니다. 버스 기술에서: 수동형 버스 장치.
프로그래머블 로직 컨트롤러
(PLC)기계 및 플랜트의 공정 제어 및 조절에 사용되는 시스템. 측정값 또는 상태 정보는 애플리케이션별 프로그램을 통해 처리되며, 설정값 또는 제어 신호를 통해 기계를 제어합니다. 이로써 PLC는 다양한 환경에 적용될 수 있습니다. PLC는 DCS의 일부로 사용될 수 있습니다.
사이클 타임PLC의
경우 사이클 타임은 입력을 읽어들인 후 출력을 내보내기까지 걸리는 시간을 의미합니다. 통신 시스템에서는 사이클 타임이 모든 참가자와의 데이터 교환이 완료되고 통신 과정이 다시 시작되기까지의 기간을 나타냅니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.