국가 선택
IO-Link 시스템 운영
자동화 시스템 내 IO-Link 장치 시운전
IO-Link 시스템 구성은 여러 단계로 이루어집니다. 첫째, IO-Link 마스터를 자동화 시스템에 통합하고 해당 필드버스 시스템에 맞는 장치 설명(Device Description)으로 설정합니다. 장치 설명 파일에는 주소 범위, 포트 수, 모듈 자체의 특성 정보가 포함됩니다. 둘째, IO-Link 구성 도구를 사용하여
IO-Link 장치의 매개변수화를 수행합니다. 이 도구는 제조사가 제공하는 IODD를 읽고, 해당포트와 주소를 할당한 후 최종적으로 매개변수를 설정합니다.
작동 중 매개변수화
한 생산 라인에서 서로 다른 맞춤형 제품을 제조할 때는 레시피 변경과 기계 개조가 종종 필요합니다. 예를 들어 다양한 재료 및/또는 포장을 사용하는 충전 공장이나, 서로 다른 버전을 생산하는 기계 및 플랜트 엔지니어링 분야가 이에 해당합니다. 이로 인해 플랜트 가동 중단이 발생하며, 이는 상당한 비용 손실로 이어질 수 있습니다. IO-Link는 제어 시스템으로부터 공정 데이터와 파라미터 데이터를 동시에 전송하여 가동 중에도 센서와 액추에이터를구성할 수 있게 합니다. 이로 인해 설정 시간이 필요 없어 배치 크기 1의 연속 생산이 가능해집니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.