IO-Link 허브

다중 포트를 갖춘 IO-Link 마스터는 여러 장치를 하나의 산업용 이더넷 블록에 연결해야 하는 애플리케이션에 자주 사용됩니다. 사용자가 개별 표준 센서를 지능형 네트워크에 통합하고자 할 경우, 소위 I/O 허브를 사용할 수 있습니다.

이 비교적 저렴한 솔루션은 사용자가 여러 표준 센서를 동시에 I/O 허브에 연결할 수 있게 합니다. 통합된 I/O-Link 인터페이스 덕분에 IO-Link 마스터에 연결할 수 있어 IO-Link 마스터의 단일 포트만 사용됩니다. 이를 통해 복잡하지 않고 경제적인 방식으로 다수의 디지털 I/O를 IO-Link 통신 채널에 통합할 수 있으며, 동시에 케이블 및 배선 오류 가능성을 줄일 수 있습니다. I/O 허브의 또 다른 장점은 전원 공급과 통신을 위해 단일 케이블만 필요하다는 점입니다.

페퍼르+푸크스는 모든 응용 요구 사항을 충족시키기 위해 다양한 크기와 하우징 재질의 장치를 제공합니다. 특히컴팩트한 CB10 하우징 디자인의 I/O 허브는 조작자 푸시버튼 박스나 스택 라이트와 같은 가장 작은 공간에도 통합할 수 있습니다. 또한 견고한 밀봉형 금속 하우징과 확장된 온도 범위를 갖춘 G60A 디자인의 장치도 제공되어 가혹한 산업 환경에서의 응용이 가능합니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.