기술적 기반

IO-Link 시스템 아키텍처

IO-Link 통신은 3선 또는 4선 방식의 비차폐 표준 케이블을 통해 이루어지며, 이 케이블은 IO-Link 장치와 IO-Link 마스터 간 최대 20미터 길이의 연결을 구축할 수 있습니다. IO-Link 마스터는 제어 캐비닛 내에 위치하거나 현장에 직접 설치됩니다. 마스터는 IO-Link 장치와 자동화 시스템 간의 연결, 즉 통신을 구축합니다. IO-Link 마스터는 여러 IO-Link 채널(포트라고도 함)을 가질 수 있으며, 각 채널은 한 번에 하나의 IO-Link 장치를 연결하는 데 사용될 수 있습니다. 장치에는 센서, 액추에이터 또는 RFID 판독/기록 장치가 포함될 수 있습니다. 이는 IO-Link가 버스 시스템이아닌 지점 간 연결(point-to-point connection)임을 의미합니다. 소위 SIO 모드(표준 입출력 모드의 약칭)에서는 센서가 감지 상태를 0V 및 24V 신호로 전송합니다. 이 마스터 포트에서 IO-Link 통신이 활성화되면 마스터가 장치에 접근하여 IO-Link 통신을 설정합니다. 이후 마스터와 장치는 C/Q 신호 라인을 통해 신호 상태의 코딩된 시퀀스(코딩 스위칭)를 사용하여 양방향으로 통신합니다.

IO-Link 마스터 포트 설정 (주기적 통신)

IO-Link 마스터는 일반적으로 여러 개의 포트를 갖추고 있습니다. 포트 구성은 각 포트의 설정을 결정하는 데 사용됩니다. 이는 일반적으로 특정 유형의 마스터용 포트 구성도구나 특정 제어 시스템용 엔지니어링 도구를 통해 수행됩니다. 다음 기능에 대한 설정이 가능합니다:

  • 포트 모드 (IO-Link, 디지털 입력, 디지털 출력, 비활성화)
  • 사이클 시간 (최대 속도(자유 주행), 고정 사이클 시간)
  • 예상 기기 (제조사 및 기기 ID)
  • 검증 (검증 없음, 연결된 장치를 예상 장치와 비교하여 확인)
  • 데이터 저장(비활성화, "복원 전용", 백업 및 복원)

작동 중에는 모든 포트의 현재 상태에 대한 데이터를 조회할 수 있습니다. 여기에는 현재 통신 상태 및 연결된 장치의 ID 외에도 전송된 공정 데이터의 유효성 정보와 모든 진단 이벤트가 포함됩니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.