작동 원리

IO-Link 통신 시작하기

IO-Link는 COM1, COM2, COM3세 가지 전송 속도를 규정하고 있으며, 이는 4.8 및 38.4 kbit/s부터 230.4 kbit/s까지 범위를 가집니다. 이는 각 장치의 데이터 양에 대응하는 다양한 전송 속도를 사용할 수 있음을 의미합니다. 현재 대부분의 IO-Link 장치는 38.4 kbit/s(COM2)의 전송 속도로 작동할 수 있습니다.

통신을 설정하기 위해 마스터는 먼저 IO-Link 장치에 웨이크업 이벤트를 전송합니다. 장치는 신호를 인식하고 초기 메시지를 기다립니다. 이후 마스터는 세 가지 전송 속도로 고정된 "시작" 메시지를 전송하며, 장치는 지원하는 전송 속도로 응답합니다. 이를 통해 가장 낮은 수준의 통신이 설정됩니다.

다음 단계에서 마스터는 장치로부터 추가 통신 매개변수를 읽은 후 제조업체 ID와 장치 ID를 읽습니다. 이는 다음 단계에서 필요한 메시지 형식을 설정하는 데 필요한 모든 정보가 마스터에 확보됨을 의미합니다. 검증 과정의 일환으로, 해당 포트의 제조업체 ID와 장치 ID를 확인함과 동시에 예상되는 장치의 연결 상태를 점검할 수 있습니다.

전자기기 설명서 (IODD)

해당 장치들은 통신 기능을 통해 다양한 기능과 관련 설정 옵션 및 상태 정보를 제공합니다. IODD(IO 장치 설명) 형식은 사용자에게 친숙한 형식으로 데이터와 정보를 표시하고 조작을 단순화하기 위한 표준 설명 언어로 정의되었습니다. 이 설명에는 다음과 같은 정보가 포함됩니다:

  • 통신 특성
  • 지원되는 제품 버전
  • 매개변수 구조 및 값 범위
  • 공정 데이터의 구조와 내용
  • 가능한 사건들
  • 사용자 인터페이스 및 메뉴 구조 정의
  • 모든 매개변수에 대한 다국어 지원

각 IO-Link 장치는자체 IODD를 보유하고 있으며, 이는 모든 IO-Link 지원 시스템 환경에서 해석 및 표시될 수 있습니다. 이를 통해 모든 IO-Link 장치는 시스템과 독립적으로 작동할 수 있습니다.

장치 프로필은 공통 분모입니다

최종 사용자가 IO-Link 장치 통합을 최대한 쉽게 수행할 수 있도록 제어 시스템은 장치에 대한 표준화된 프로그램 접근방식을 갖추어야 합니다.
이 문제는 IO-Link 장치 프로파일 구현을 통해 해결되었습니다. 이 프로파일은 IO-Link 지원 장치 내에서 특정 파라미터/프로세스 값이 위치할 위치를 결정합니다. 데이터 구조, 데이터 내용 및 기본 기능들은 장치 프로파일에서 명시됩니다. 이는 서로 다른 데이터 이미지들과 다양한 매개변수 구조에 익숙해지기 위해 시간을 소비하던 과거의 방식이 더 이상 필요하지 않음을 의미합니다.

"스마트 센서 프로파일"은 현재 IO-Link에 정의된 장치 프로파일입니다. 이러한 프로파일의 보편성으로 인해, 최신 센서 프로파일 확장에는 다음과 같은 제조사 독립적인 센서 분류 체계가 포함됩니다:

  • 고정식 스위칭 센서(FSS)
  • 조정 가능한 스위칭 센서(AdSS)
  • 디지털 측정 센서(DMS)

스마트 센서 프로파일은 제조업체에 구애받지 않는 IO-Link 장치의식별, 매개변수화 및 진단을 가능하게 합니다. 제어 시스템 통합, 티치인 및 장치 교체 작업도 유연성에 제한 없이 훨씬 적은 노력으로 수행할 수 있습니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.