국가 선택
라이다 센서 — R2000 시리즈
산업용 라이더의 기준
R2000 시리즈는 까다로운 자동화 환경에서 타협 없는 측정 정밀도와 입증된 신뢰성을 결합하여 산업용 라이더의 성능을 새롭게 정의합니다. 이 라이다 센서는 360° 전방위 사각지대 없는 시야를 바탕으로 신뢰할 수 있는 고정밀 물체 감지 및 거리 측정을 제공합니다. 펄스 레인징 기술(PRT)을 탑재한 이 센서는 빠르고 안정적이며 매우 정확한 측정이 가능합니다. 동급 최고의 각도 분해능과 결합되어 변화하는 주변 조명 조건이나 장거리에서도 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다.
측정용 및 스위칭용 두 가지 모델로 제공되는 R2000 라이다 센서는 현장 모니터링, 복잡한 측정 작업, AGV 내비게이션부터 물체 프로파일링 및 로봇 응용 분야에 이르기까지 광범위한 용도에 적합합니다. 동일한 독자적인 플랫폼을 기반으로 제작된 모든 모델은 탁월한 기능과 성능을 제공합니다.
R2000 시리즈 해설: 특징, 모델별 사양 및 적용 분야
동영상을 통해 R2000의 주요 기능을 간략히 살펴보고, R2000 감지 스위칭 센서와 HD 및 UHD 측정 센서의 차이점을 확인해 보세요. 이 강력한 2D 라이다 센서들이 까다로운 환경에서도 다양한 응용 분야에서 어떻게 신뢰할 수 있는 물체 감지 성능을 제공하는지 확인해 보세요.
언어
- 포르투갈어
- 스페인어
- 영어
- 중국어
- 독일어
- 이탈리아어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Overview - Photoelectric Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 5MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Overview - LiDAR Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 3MB | 언어 영어
| 다운로드 |
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | 파일 형식 PDF | 파일 크기 337 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | 파일 형식 PDF | 파일 크기 174 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Load Detection during Transfer | 파일 형식 PDF | 파일 크기 196 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | 파일 형식 PDF | 파일 크기 580 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations | 파일 형식 PDF | 파일 크기 380 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts | 파일 형식 PDF | 파일 크기 673 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR) | 파일 형식 PDF | 파일 크기 537 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.