국가 선택
R2000 감지 — 라이다 센서 현장 모니터링용 스위칭 센서

주요 내용
360° 측정 각도로 인한 전방위 시야 확보
안정적이고 흔들림 없는 스캐닝 축 덕분에 스캔 표면을 정밀하게 모니터링할 수 있습니다.
시중에 나와 있는 모든 디지털 I/O 스캐너 중 가장 높은 각도 분해능(0.071°)을 자랑하여, 극히 작은 물체도 확실하게 감지할 수 있습니다.
자유롭게 구성 가능한 4개의 감지 영역으로 조작이 간편합니다
가시광선 적색 레이저 또는 적외선 레이저 모델로 제공됩니다.
간편한 조작R2000 라이다 센서의 모니터링 필드는 어떻게 설정하나요?
Pepperl+Fuchs의 광전 센서 사업 개발 매니저인 아르노 하게만(Arno Hagemann)이 R2000 Detection 라이다 센서의 감지 영역을 쉽고 편리하게 설정하는 방법을 단계별로 시연합니다. R2000 Detection은 사용자가 직접 설정할 수 있는 4개의 감지 영역, 흔들림 없는 스캐닝 축, 그리고 높은 각도 분해능을 특징으로 합니다. 이러한 특징 덕분에 R2000 Detection은 소형 물체 감지를 포함한 다양한 작업에 적합합니다.
언어
- 포르투갈어
- 스페인어
- 영어
- 중국어
- 독일어
- 이탈리아어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Overview - Photoelectric Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 5MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Overview - LiDAR Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 3MB | 언어 영어
| 다운로드 |
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | 파일 형식 PDF | 파일 크기 337 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | 파일 형식 PDF | 파일 크기 174 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Load Detection during Transfer | 파일 형식 PDF | 파일 크기 196 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | 파일 형식 PDF | 파일 크기 580 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations | 파일 형식 PDF | 파일 크기 380 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts | 파일 형식 PDF | 파일 크기 673 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR) | 파일 형식 PDF | 파일 크기 537 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.