R2000 UHD/HD—라이다 센서 고정밀 측정 데이터 출력

R2000 UHD/HD 2D 라이다 센서

작은 물체 및 구조물의 정밀한 탐지

R2000 UHD/HD 라이다 센서는 검증된 R2000 시리즈의일환으로, 초고속 측정 성능과 시장 최고 수준의 0.014° 각도 분해능을 결합하여 길이가 1밀리미터에 불과한 물체까지 감지할 수 있습니다. 분당 3,000회전이라는 높은 샘플링 속도와 초당 250,000회의 개별 측정 횟수는 최고의 성능을 보장합니다. 전환 가능한 필터를 사용하여 측정값 출력을 해당 용도에 맞게 쉽고 빠르게 조정할 수 있습니다. R2000 UHD/HD 모델은 정확한 거리 및 각도 측정은 물론, 자연물과 반사체를 구분할 수 있습니다.

주요 내용

  • 360° 측정 각도로 인한 전방위 가시성

  • 작은 물체 감지 및 정밀한 가장자리 감지를 위한 선명한 광점

  • 상호작용이 가능한 랩어라운드 LED 디스플레이가 한눈에 알아보기 쉬운 상태 정보를 제공합니다

  • 최대 120 m의 측정범위

응용 분야

창고 환경에서 사용되는 OMD120M R2000 UHD/HD 라이다 센서

자연스러운 목표물 탐색

360° 시야와 밀리미터 단위의 정밀 위치 결정 기능을 갖춘 R2000 UHD/HD 라이다 센서는 변화무쌍한 환경에서도 AGV를 빠르고 정확하게 제어할 수 있게 해줍니다. 윤곽 기반 내비게이션은 반사판 없이도 완벽하게 작동하며, 센서가 주변 환경을 매핑하여 차량의 절대 위치를 파악합니다. 50Hz의 스캔 속도와 자연 지면에서 최대 120m에 달하는 감지 범위는 고속 주행 응용 분야를 더욱 효과적으로 지원합니다.

R2000 UHD/HD 라이다 센서를 활용한 반사판 기반 내비게이션

반사체를 이용한 내비게이션

R2000 UHD/HD는 시설 내에 설치된 반사경을 기준으로 측정을 수행함으로써 고정밀 반사경 기반 항법을 구현합니다. 최대 200m의 측정 범위를 갖춘 이 2D 라이다 센서는 대형 창고 및 긴 이동 경로에 이상적입니다. 높은 에너지 밀도의 레이저 펄스와 지능형 측정 데이터 필터는 주변 조명으로 인한 왜곡과 차량 간 간섭을 방지합니다.

주요 기능

R2000 2D 라이다 센서의 평균 필터 기능 설명도

통합 필터 기능

R2000 UHD/HD 라이다 센서는 센서 내부에서 직접 라이다 측정 데이터의 전처리를 수행할 수 있습니다. ‘필터 없음(No-Filter)’, ‘평균(Average)’, ‘중앙값(Median)’, ‘최대값(Maximum)’, ‘반사율(Remission)’ 필터를 통해 측정 데이터를 평가 장치로 전송하기 전에 필요에 따라 필터링, 최적화 및 축소할 수 있습니다. 이를 통해 후속 처리 단계의 부하를 최소화하고, 데이터 품질을 응용 분야 요구 사항에 맞게 조정하며, 기존 시스템과의 통합을 간소화합니다.

ROS Industrial 로고

ROS 및 PFSDP를 통한 시스템 통합

R2000 UHD/HD는 Pepperl+Fuchs의 통합 라이다(LiDAR) 통신 프로토콜인 PFSDP와 ROS 드라이버를 통해 편리한 시스템 통합을 지원합니다. PFSDP에 익숙한 고객은 기존 노하우를 활용하여 신속하게 설정을 완료할 수 있으며, ROS 드라이버는 오픈소스 라이브러리와 도구를 사용하여 복잡한 로봇 공학 애플리케이션 및 기타 애플리케이션의 구현을 간소화합니다. 이를 통해 설치 시간을 단축하고 테스트 과정을 효율화하며, 비용 효율적인 개념 검증(PoC)을 수행할 수 있습니다.

R2000 2D 라이다 센서의 스킵 스캔 기능 설명도

스캔 건너뛰기 기능

R2000 UHD/HD 스킵 스캔 기능은 라이다 센서의 내부 측정 주파수를 낮추지 않으면서 스캔 출력 속도를 줄여줍니다. 이를 통해 높은 샘플링 및 스캔 속도를 효율적으로 활용하여 차량이 동적으로 이동할 때 발생하는 모션 블러를 최소화할 수있습니다. 대표적인 적용 분야로는 모바일 로봇, AGV(자동 안내 차량), 그리고 성능이 최적화된 차량 제어 시스템 등이 있습니다.

R2000 UHD/HD 라이다 센서의 측정 범위

제품 개요

R2000 시리즈는 다양한 측정 범위와 분해능을 갖춘 수많은 모델로 구성되어 있으며, 아래 그림은 그 중 일부를 예시로 보여줍니다. HD 모델은 표준 용도로 설계된 반면, UHD 모델은 특히 작은 물체를 감지할 수 있도록 더욱 정밀한 각도 분해능을 제공합니다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이, 감지 가능한 측정 범위는 감지 대상 물체의 반사율에 따라 크게 달라집니다.

언어
  • 포르투갈어
  • 스페인어
  • 영어
  • 중국어
  • 독일어
  • 이탈리아어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - Photoelectric Sensors파일 형식
PDF
파일 크기
5MB
언어
영어
  • 스페인어
  • 영어
  • 독일어
  • 이탈리아어
  • 포르투갈어
  • 중국어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - LiDAR Sensors파일 형식
PDF
파일 크기
3MB
언어
영어
  • 중국어
  • 영어
  • 독일어
  • 포르투갈어
  • 스페인어
다운로드
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles파일 형식
PDF
파일 크기
337 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics파일 형식
PDF
파일 크기
174 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Load Detection during Transfer파일 형식
PDF
파일 크기
196 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations파일 형식
PDF
파일 크기
580 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations파일 형식
PDF
파일 크기
380 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
  • 포르투갈어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts파일 형식
PDF
파일 크기
673 KB
언어
영어
  • 포르투갈어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR)파일 형식
PDF
파일 크기
537 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
  • 포르투갈어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.