복합 운영 환경에서 실시간 차량 추적을 통한 창고 효율성 최적화

R2000 시리즈 2D 라이다 센서는 RTLS를 위해 뛰어난 동적 위치 파악 능력과 경제성을 겸비하고 있습니다.
이 애플리케이션
현대적인 생산 및 유통 환경에서는 자율 주행 차량(AGV)과 지게차와 같은 수동 운전 차량이 동일한 통행 구역에서 동시에 운행됩니다. AGV는 중앙에서 제어되는 반면, 지게차는 작업별로 유연하게 운행됩니다. 자재 흐름을 효율적으로 조정하기 위해서는 모든 통행 주체에 대한 종단 간 추적 가능성이 필요합니다.

목표
목표는 복합 운영 환경에서 물류 흐름을 최적화하고, 병목 현상을 줄이며, 대기 시간과 가동 중단 시간을 최소화하는 것입니다. 동시에, 기존 지게차 차량의 완전한 자동화나 추가 인프라 구축 없이도 안전성을높이고확장 가능한 솔루션을 구축하는 데 중점을 두고 있습니다.

해결책
Pepperl+Fuchs의 R2000 2D 라이다 센서는 수동 운전 차량에 장착되어 360° 시야각으로 주변 환경을 캡처합니다. 측정 데이터를 바탕으로 윤곽 일치 방식을 통해 시설 배치도 내에서 차량의 위치를 파악합니다. 이 응용 분야의 경우, 교통 관리 시스템에 통합하는 데 고정밀 위치 파악이 필요하지 않으므로 비용효율이최적화된 모델인 OMD60*-HD-*가 사용됩니다. 이 센서의 높은 회전 속도는 특히 수동 지게차가 동적으로 이동하는 동안에도 환경 데이터를 안정적이고 실시간으로 수집할 수 있게 해줍니다.
자율 주행 차량의 경우, OMD60*-UHD-*와 같은 더 정교한 모델이 사용되어 매우 정확한 위치 측정이 보장됩니다. 모든 차량에서 수집된 위치 데이터는 상위 교통 관리 시스템으로 실시간으로 전송됩니다. 이를 통해 동적인 교통 흐름 조정이 지원되고, AGV 경로가 최적화되며, 혼합 교통 환경에서 발생할 수 있는 잠재적 충돌을 조기에 감지할 수 있습니다.
기술적 특징
- 360° 전방위 스캐닝을 통한 완벽한 환경 매핑
- 자연물 기준 최대 60m의 탐지 범위
- 최대 0.042°의 각도 분해능으로 고정밀 윤곽 감지 가능
- 동적 응용 분야를 위한 10~50 Hz의 스캔 속도
- 손쉬운 연동을 위한 이더넷 인터페이스 (TCP/IP, UDP/IP, HTTP)
- IP67 등급의 방진·방수 기능을 갖춘 견고한 산업용 디자인

장점
이 시스템은 모든 관련 교통 참여자를 지속적으로 추적함으로써 교통 흐름에 대한 포괄적이고 동적인 현황을 파악합니다. 이를 통해 기존 교통 자원을 보다 효율적으로 활용할 수 있을 뿐만 아니라 가동 중단 시간과 병목 현상도 줄일 수 있습니다. 다양한 교통 수단이 혼재된 환경에서는 수동으로 운행되는 차량에 대한 가시성을 확보함으로써 프로세스의 안정성이 크게 향상됩니다.
또 다른 주요 장점은 통합이 용이하다는 점입니다. 반사판이나 마그네틱 스트립과 같은 추가 인프라가 필요하지 않기 때문에, 기존 차량을 비용 효율적으로 개조할 수 있습니다. 이를 통해 기업들은 단계적인 성능 향상을 지원하면서도 뛰어난 가성비를 제공하는 확장 가능한 솔루션을 도입할 수 있습니다.
한눈에 보기
- 수동 운전 차량의 중앙 집중식 교통 관리 시스템 통합
- 추가 인프라 없이 등고선 기반의 위치 파악
- AGV와 수동식 지게차가 함께 운행되는 혼합 작업 환경에서 최적화된 물류 흐름
- 가동 중지 시간 단축 및 처리량 증대
- 기존 차량 함대를 위한 확장 가능한 솔루션
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.