R2400 2D 라이다 센서
오래도록 견고하게 제작되었습니다. 컴팩트하고, 내구성이 뛰어나며, 효율적이다.

R2400 라이다 센서

360°로 감상하는 탁월한 퍼포먼스 패키지

Pepperl+Fuchs의 새로운 R2400 라이다 센서는 검증된 R2000 라이다 센서의 독보적인 장점을 꾸준히 계승하는 동시에, 콤팩트하고 산업용에 적합한 설계를 통해 새로운 응용 분야를 개척합니다. 엔트리 레벨과 하이엔드 라이다 시스템 간의 격차를 해소하는 이 새로운 2D 라이다 센서는 비용 효율성과 견고한 기계적 설계, 뛰어난 내환경성을 겸비하고 있습니다.

작은 광점과 360° 전방위 스캔 각도, 고속 데이터 수집 기능을 갖춘 R2400은 까다로운 환경에서도 안정적인 2-D 측정과 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. AMR 애플리케이션에 최적화된 이 2D 라이다 센서는 크기, 기능, 성능 면에서 이상적인 균형을 갖추고 있습니다.

주요 내용

  • 360° 전방위 시야

  • 특히 콤팩트하고 견고한 장치 설계

  • 높은 정밀도와 정확도

  • 검증된 펄스 거리 측정 기술 (PRT)

귀하가 누릴 수 있는 혜택

아이콘: 충격 방지

기계적 응력이 가해지는 상황에서도 일관된 측정 성능

가혹한 산업 환경을 위해 설계된 R2400 라이다 센서는 기계적 부하가 가해지는 상황에서도 안정적이고 신뢰할 수 있는 측정 데이터를 제공합니다. 견고한 설계에는 내구성이 뛰어난 금속 베이스, 대형 베어링, 견고한 회전 헤드가 적용되어 있어 동급 제품보다 뛰어난 기계적 내구성을 자랑합니다. 그 결과, 사용자는 신뢰할 수 있는 성능과 긴 제품 수명을 기대할 수 있습니다.

R2400 2D 라이다 센서는 360° 시야를 보장합니다.

포괄적인 환경 데이터 수집

Pepperl+Fuchs의 R2400 라이다 센서는 사각지대 없는 360° 시야각을 통해 광범위한 응용 분야에서 완벽한 전방위 환경 인식 기능을 제공합니다. 전체 측정 장치를 회전시켜 360° 스캔 각도를 구현함으로써 특히 평평한 스캔 평면을 형성합니다. 이러한 완벽한 전방위 가시성 덕분에 내비게이션과 같은 작업이 간소화될 뿐만 아니라, 추가 센서의 필요성도 최소화되어 시스템의 효율성과 비용 효율성이 향상됩니다.

R2400 2D 라이다 센서를 활용한 협소한 공간에서의 간편한 설치

좁은 공간에서도 간편한 설치

R2400 라이다 센서는 81mm의 컴팩트한 장치 높이와 360도 전방위 시야를 바탕으로 한 유연한 장착 방식을 결합하여, 좁은 공간에서도 손쉽게 기계적 설치를 할 수 있도록 설계되었습니다. 정밀한 정렬 구멍을 통해 정확하고 재현성 높은 센서 위치 지정과 ‘플러그 앤 포지션(plug-and-position)’ 방식의 설치가 가능합니다. 센서의 스캐닝 평면은 하우징 상단에 위치합니다. R2400을 천장에 장착하면 지면과 매우 가까운 거리에서 측정이 가능하며, 평평한 물체, 가장자리 또는 미세한 구조물까지 안정적으로 감지할 수 있어 소형 차량, AMR 및 서비스 로봇에 이상적입니다.

아이콘 모니터

빠르고 편리한 시스템 통합

R2400 라이다 센서는 통합된 라이다 통신 프로토콜과 ROS 드라이버를 통해 빠르고 편리한 시스템 통합을 가능하게 합니다. PFSDP(Pepperl+Fuchs의 검증된 스캔 데이터 프로토콜)에 익숙한 고객은 기존 소프트웨어와 노하우를 활용하여 신속하게 설치를 완료할 수 있으며, ROS 드라이버를 통해 오픈소스 라이브러리와 도구를 사용하여 복잡한 로봇 공학 애플리케이션 및 기타 애플리케이션을 간편하게 구현할 수 있습니다. 이러한 조합을 통해 설치 시간을 단축하고, 테스트 과정을 간소화하며, 비용 효율적인 개념 검증(PoC)을 수행할 수 있습니다.

애니메이션R2400 해설: 특징, 기능 원리 및 응용 분야

기술적 특징

송신기와 수신기가 기계적으로 분리된 R2400 2D 라이다 센서의 도면

송신기와 수신기를 물리적으로 분리함으로써 미광과 내부 반사를 최소화합니다.

R2400 2D 라이다 센서의 정렬 구멍

정밀한 정렬 구멍 덕분에 센서를 정확하고 일관되게 배치할 수 있습니다.

R2400 라이다 센서의 360° 전경

R2400 2D 라이다 센서의 360° 측정 각도는 완벽한 전방위 시야를 제공합니다.

AGV에 탑재된 소형 R2400 라이다 센서

81mm의 컴팩트한 장치 높이로 인해 좁은 공간에도 쉽게 기계적으로 통합할 수 있습니다.

R2400 2D 라이다 센서는 평평하고 흔들림 없는 스캐닝 평면을 제공합니다.

R2400은 평평하고 흔들림 없는 스캐닝면을 제공합니다.

라이다 센서 R2000 및 R2400

더 많은 가능성을 위한 확장된 라이다 제품군

Pepperl+Fuchs는 R2400을 통해 라이더(LiDAR) 제품군을 확장하고 새로운 응용 분야의 가능성을 열어가고 있습니다. R2000이 까다로운 산업 환경에서 정밀도와 내구성의 기준을 제시하는 반면, R2400은 컴팩트한 설계와 비용 효율성이 핵심인 응용 분야로 제품군의 적용 범위를 넓혀줍니다.

두 센서 시리즈 모두 펄스 레인징 기술(PRT)을 기반으로 하며, 이 첨단 비행시간 측정 원리는 뛰어난 정확도, 장거리 안정성, 주변 광에 대한 높은 내성을 제공하여 전체 라이다(LiDAR) 제품군의 견고한 기술적 기반을 형성합니다.

AMR 및 AGV 용도에 최적화됨

R2400 라이다 센서는 AMR, AGV, 서비스 로봇과 같은 소형 자율 주행 차량은 물론, 기타 물류 자동화 및 자재 취급 분야에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 뛰어난 성능, 측정범위, 각도 분해능을 모두 갖춘 이 센서는 내비게이션, 도킹, 하역 작업에 이상적입니다.

15초 미만의 빠른 시동 시간과 거꾸로 장착도 가능한 다용도 디자인을 갖춘 R2400은 다양한 모바일 자동화 환경에서 안정적이고 유연한 작동을 보장합니다.

문의하기!

R2400 2D 라이다 센서에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 저희가 도와드리겠습니다! 라이다 센서에 대한 자세한 정보를 원하시면 이메일을 보내주세요.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.