자율 주행 지게차를 위한 견고한 팔레트 감지 기술
한눈에 보기
- 설치 공간이 협소한 곳을 위해 높이가 단 81mm에 불과한 콤팩트한 디자인
- 유연한 장착과 최적화된 공정을 위한 360° 전방위 환경 감지
- 견고한 금속 구조로 기계적 하중이 가해지는 상황에서도 안정적인 성능을 발휘합니다.
- 최대 0.05°의 높은 각도 분해능과 최적화된 광점 형상 덕분에 팔레트 발을 정밀하게 감지합니다.

R2400 2D 라이다 센서: 컴팩트한 360° 감지용
이 애플리케이션
물류 자동화 분야에서 자동 유도 차량(AGV)은 팔레트를 효율적이고 자율적으로 운반하는 데 사용됩니다. 화물을 안정적으로 적재하기 위해서는 차량이 팔레트 다리를 정밀하게 감지하고 포크의 위치를 정확하게 맞춰야 합니다. 센서는 포크 캐리지에 직접 장착되어 있으며, 화물 적재 시 차량 전방 영역을 감지합니다.
목표
핵심 과제는 소형 폼 팩터, 견고한 설계, 정밀한 측정 기술을 결합하는 데 있습니다. 이 센서는 지게차의 협소한 설치 공간에 통합되어야 하며, 기계적 응력을 견디면서도 지게차의 포크를 정밀하게 위치 조정할 수 있도록 신뢰할 수 있는 측정 데이터를 제공해야 합니다. 동시에, 이 솔루션은 비용효율적이며유지보수가 적게 들어야 합니다.

해결책
R2400 2D 라이다 센서는 컴팩트한 크기와 산업용 수준의 견고함을 겸비하고 있습니다. 높이가 불과 81mm에 불과하여 지게차에 쉽게 통합할 수 있습니다. 360° 전방위 감지 기능 덕분에 장착 환경에 관계없이 센서를 유연하게 배치할 수 있습니다. 0.05°의 높은 각도 분해능과 정밀한 각도 정확도 덕분에 팔레트 다리를 안정적으로 감지합니다. 정밀한 정렬 구멍을 통해 센서 위치를 재현 가능하게 유지하므로, 센서 교체 시 재보정 없이도 신속하게 시운전을 진행할 수 있습니다.
기술적 특징
- 측정범위: 반사율 90% 시 25m, 반사율 10% 시 10m, 반사경 사용 시 40m
- 스캔 각도: 360°로 360도 전 영역을 커버합니다.
- 스캔 속도: 동적 응용 분야의 경우 10–20 Hz
- 각도 분해능: 고해상도 포인트 클라우드의 경우 최대 0.05°
- 반복 정밀도: < 16 mm
- 좁은 공간에 설치할 수 있도록 높이가 81 mm로 콤팩트하게 설계됨
장점
견고한 센서 하우징과 고품질 베어링을 특징으로 하는 내구성 있는 금속 구조는 진동과 같은 기계적 하중이 가해지는 상황에서도 긴 수명과 일관된 측정 성능을 보장합니다. 사용자는 신뢰할 수 있고 재현성 높은 팔레트 감지 기능을 통해 정렬 오류를 방지하고 자재 흐름을 최적화할 수 있습니다. 컴팩트한 설계로 인해 통합에 드는 노력을 크게 줄일 수 있습니다. 송신기와 수신기가 광학적으로 분리되어 있어, 커버에 묻은 이물질이나 결로가 측정 품질에 큰 영향을 미치지 않으므로 유지보수 관련 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다. 그 결과, 전체 제품 수명 주기 동안 유지보수 주기가 연장되고 서비스 비용이 절감됩니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.