이송 스테이션에서 안전한 팔레트 이송을 위한 정밀 도킹

한눈에 보기

  • 높이 81mm의 콤팩트한 디자인으로 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다
  • 도킹 시 AMR의 정밀 위치 결정을 위한 360° 전방위 윤곽 감지
  • 0.05°의 높은 각도 분해능을 통해 관측점 기하학적 구조를 정밀하게 측정
  • 정밀한 안내 구멍 덕분에 유연한 장착과 재현 가능한 정렬이 가능합니다.
  • ROS 드라이버 및 PFSDP 프로토콜을 통한 신속한 시스템 통합
R2400 2D 라이다 센서, AMR의 정밀 위치 결정을 가능하게 한다

R2400 2D 라이다 센서, AMR의 정밀 위치 결정 지원

이 애플리케이션

자동화 물류 시스템에서는 적재된 팔레트가 지정된 이송 지점에서 서로 다른 운송 단위 간에 교환됩니다. 안전하고효율적인 자재 흐름을 보장하기 위해서는 자율주행 로봇(AMR)이 이러한 이송 지점에 정밀 위치 결정을 통해 정밀하게 위치해야 합니다. 환경과 이송 지점의 형상을 정확하게 감지하는 것은 신뢰할 수 있고 충돌 없이 팔레트를 이송하는 데 매우 중요합니다.

목표

가장 큰 과제는 센서를 차량 아키텍처에 간단하게 통합하면서도, 이송 스테이션에서 AMR을 정밀하게 위치시키는 데 있습니다. 설치 공간이 제한적임에도 불구하고, 센서는 이송 스테이션의 윤곽을 확실하게 감지하고 도킹 기동을 위한 매우 정확한 위치 데이터를 제공해야 합니다. 목표는 최소한의 통합 노력으로 AMR을 정밀하게 정렬하여팔레트를 안전하게 이송하는 것입니다.

R2400 라이다 센서

해결책

높이가 불과 81mm에 불과한 컴팩트한 디자인의 R2400 2D 라이다 센서는 AMR 시스템에 공간을 절약하며 통합될 수 있도록 해줍니다. 360° 전방위 환경 감지 기능과 0.05°의 높은 각도 분해능을 통해 이송 스테이션의 윤곽과 기준 마커를 정밀하게 감지하며, 도킹 기동을 위한 정확한 위치 데이터를 제공합니다. 전방위 시야각 덕분에 유연한 장착이 가능하여, 차량의 구조적 구성에 관계없이 최적의 센서 정렬을 실현합니다. 정밀한 정렬 구멍은 재현성 있는 장착을 보장하며, 필요한 경우 시간 소모적인 재보정 과정 없이도 신속하게 센서를 교체할 수 있습니다. 시스템 통합은검증된 PFSDP 프로토콜 또는 ROS를 통해 이루어집니다.


기술적 특징

  • 측정범위: 반사율 90% 시 25m, 반사율 10% 시 10m, 반사경 사용 시 40m(다양한 용도에 적합)
  • 스캔 각도: 360°로 이송 스테이션을 사방으로 완벽하게 커버합니다.
  • 반복 정밀도: < 16 mm
  • 각도 분해능: 정밀한 윤곽 감지를 위해 최대 0.05°
  • 스캔 속도: 동적 도킹 기동 시 10–20 Hz
  • AMR 시스템에 공간 절약형으로 통합할 수 있도록 높이가 81 mm로 컴팩트하게 설계되었습니다.

장점

컴팩트한 디자인, 360° 전방위 감지 기능, 높은 각도 분해능이 결합된 R2400 라이다 센서는 환승역에서 정밀한 도킹을 위한 이상적인 솔루션입니다. 완벽한 전방위 감지 기능 덕분에 AMR 내부에서 센서를 유연하게 배치할 수 있으며, 높은 각도 분해능을 통해 가이드 레일이나 위치 표시기와 같은 이송 스테이션의 미세한 구조적 특징까지 안정적으로 감지합니다. 이를 통해 AMR의 정밀한 정렬이 보장되고, 충돌 위험이최소화되며, 팔레트 이송 과정의 공정 신뢰성이 극대화됩니다. 또한 높은 각도 정확도는 재현성 있는 위치 지정과 일관된 공정 품질을 보장합니다.

견고한 센서 하우징과 고품질 베어링을 특징으로 하는 내구성 있는 금속 구조 덕분에, 이동 중 진동이 발생하더라도 일관된 측정 성능을 보장합니다. 송신기와 수신기가 광학적으로 분리되어 있어 먼지, 습도, 결로와 같은 변화하는 주변 환경 조건에서도 측정 데이터가 안정적으로 유지되므로, 가동률이 향상되고 유지보수 주기가 연장됩니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.