7500 시리즈 퍼지+가압 시스템의 정밀 촬영 사진
탁월한 정화 성능. 간편한 설치. 글로벌 인증 획득.

Bebco EPS® 7500 시리즈 퍼지+가압 시스템

  • 최고의 품질을 가장 경제적인 가격으로

    Bebco EPS 7500 시리즈는 퍼지 가압 기능을 제공할 뿐만 아니라, 인클로저 상태를 지속적으로 모니터링하고 자동 압력 조절을 수행하며, 신뢰할 수 있는 보호를 위한 출력 경보를 제공합니다. 가장 경제적인 가격으로 이 고급 퍼지 및 가압 솔루션을 만나보세요!

  • 전 세계적으로 다양한 용도로 활용

    새로운 Bebco EPS 7500 시리즈 퍼지+가압 시스템은 시장 및 미래 요구 사항을 기반으로 개발되었습니다. Class I 및 II, Div. 2 및 Zone 2/22 환경에서 사용하기 위한 NEC, CEC, ATEX 및 IECEx 제3자 인증을 획득했습니다. 전 세계 어디서나 안전을 보장합니다!

  • 간편한 설정 및 유지보수

    대형 멀티 기능 터치 디스플레이로 편리한 설정이 가능하며 주요 매개변수에 접근할 수 있습니다. 상태 LED, 압력 바 그래프, 사전 설정 프로그램이 작동을 단순화합니다. 7500의 쉬운 조작성을 활용하세요—전문 기술 지식 없이도 가능합니다!

  • 공간 절약형 및 유연한 디자인

    7500은 범용 AC/DC 전원을 사용하며 패널 장착형과 외부 장착형으로 제공되며 다양한 액세서리를 갖추고 있습니다. 또한 신뢰할 수 있는 방폭 보호를 위한 모든 독보적인 기능이 극도로 컴팩트한 하우징에 통합되어 있습니다. 빠르고 쉬운 통합의 이점을 누리십시오!

360°—7500 시리즈를 만나보세요

퍼지 7500 시리즈 핵심 요약

7500 시리즈 퍼지+가압 시스템은 일반 전기 장비를위험 지역에서 사용할 수 있도록 하는 솔루션입니다. 보호가 필요한 장치는 주변 위험 대기보다 높은 압력을 유지하는 보호 인클로저에 설치됩니다. 비용 효율적이고 컴팩트한 하우징에 모든 기능을 제공하는 고급형 Bebco EPS 7500 시리즈에 대해 이 동영상에서 자세히 알아보세요…

벡코 EPS®—퍼징 기술의 선두주자®

20년 이상 동안 Bebco EPS® 퍼지+가압 시스템은 공정 자동화 산업에 검증된 설계와 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공해 왔습니다. 가장 인정받는 브랜드인 Pepperl+Fuchs는 퍼지 및 가압 시장의 글로벌 리더로서, 위험 지역에 전기 장비를 설치하는 데 있어 사용자에게 안전하고 경제적인 접근 방식을 지속적으로 제공하고 있습니다.

Fully Certified and Ready-to-Use: Engineered Purge and Pressurization Solutions

Pepperl+Fuchs offers fully certified purge and pressurization solutions that can be installed and put directly into operation in hazardous areas. We take care of everything for you: from quotation and engineering to assembly, certification, commissioning, and technical support in the field. This gives you the time to focus on your core business.

문의하기

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.