자성 정밀도. 어떤 조건에서도.
Pepperl+Fuchs의 자기식 인코더 기술
정밀도 향상, 유연성 극대화, 수명 연장 – 새로운 ENA58IL 시리즈 자기식 엔코더는 이러한 기준을 모두 충족합니다. 이 고성능 엔코더는 매우 효율적인 자기 감지 원리를 기반으로 하며, 홀 효과 센서와 위건드 센서를 사상 최초로 결합했습니다. 이 비접촉식 기술은 가장 혹독한 산업 환경에서도 독보적인 정밀도와 내구성을 자랑합니다. 귀사의 생산 현장에서 새로운 차원의 신뢰성과 성능을 경험해 보십시오!
완벽한 영양제
완벽하게 조화를 이룬 연결 및 장착 기술은 로터리 엔코더의 최적의 통합을 보장합니다. ENA58IL 시리즈 자기식 앱솔루트 로터리 엔코더를 위한 다양한 호환 연결 제품군이 이제 제공됩니다.
정확한 측정 결과
ENA58IL 시리즈 자기식 엔코더는 <0.1°의 측정 정확도를 구현하는 독보적인 정밀도로 주목받고 있습니다. 이 제품은 싱글턴 및 멀티턴 모드에서 최대 16비트의 높은 분해능을 실현합니다!
비접촉 기술
자기식 로터리 엔코더의 비접촉식 작동 원리는 기계식 기어를 대체하여 유지보수 및 서비스 작업을 줄여줍니다. 따라서 ENA58IL 시리즈는 귀사의 공정 신뢰성을 높여줍니다!
다양한 용도
유연한 기계적 및 전기적 인터페이스를 갖춘 ENA58IL 시리즈 자기식 로터리 엔코더는 거의 모든 환경에 손쉽게 통합될 수 있습니다. 매우 컴팩트한 하우징 설계와 결합되어 다양한 응용 분야에 활용될 수 있습니다.
360° - ENA58IL 로터리 엔코더 살펴보기
신뢰할 수 있는 프로세스 보장

현대식 충전 설비에서는 시간당 최대 90,000병의 주스, 맥주 또는 탄산음료가 충전됩니다. 0.1°의 정밀도를 자랑하는 ENA58IL 시리즈 자기식 인코더는 병의 정밀 위치 결정을 위한 정밀한 위치 데이터를 제공합니다.

신문지는 오프셋 인쇄기를 통해 초당 약 50미터의 속도로 이동합니다. 종이가 찢어지거나 주름지지 않도록 하기 위해서는 인쇄기 롤러의 움직임이 정확히 일치해야 합니다. ENA58IL 시리즈 자기식 인코더는 롤러 속도를 정밀하게 제어합니다.

극도로 견고한 중장비용 자기식 인코더 시리즈 ENA42HD는 높은 충격과 진동이 가해지는 환경에서도 크레인 붐의 정확한 위치 제어를 보장합니다. 비접촉식 자기 기술은 절대적인 신뢰성과 긴 수명을 실현합니다.

ENA36IL 시리즈 인코더는 매우 컴팩트한 하우징 설계로 인해 로봇의 좁은 장착 공간에 이상적입니다. 여기서 로봇 암의 위치와 속도를 안정적으로 감지하여 원활한 공정 흐름을 보장합니다.
다양한 용도
Pepperl+Fuchs의 신형 자기식 로터리 엔코더는 특히 가혹한 산업 환경을 위해 설계되었습니다. 정밀하고 견고한 기술과 컴팩트한 하우징 디자인이 결합되어 가장 까다로운 응용 분야에서도 사용이 가능합니다. 진동, 먼지 및 극한 온도를 경험하는 높은 기계적 부하조차도 강력한 자기식 엔코더에 영향을 미치지 않습니다. 이를 통해 사용자는 다양한 응용 분야에 걸쳐 안정적인 제조 공정을 확보할 수 있습니다.
로터리 엔코더는 다양한 분야에서 움직이는 부품의 회전, 각속도 또는 위치를 측정하는 데 적합합니다. 기존 자기식 인코더와 비교하여 새로운 자기식 인코더 제품군은 독보적인 내구성과 정밀도를 제공합니다.
문의하기
자기식 로터리 엔코더에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 저희가 도와드리겠습니다!
Pepperl+Fuchs의 차세대 자기식 로터리 엔코더에 대한 자세한 정보는 이메일을 보내주십시오.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.