초음파 센서 시리즈 UC18GS (IO-Link 지원)
혜택
상상 가능한 모든 조건을 충족시키다
UC18GS 시리즈는 기능과 특징 면에서 최첨단 초음파 센서에서 기대할 수 있는 모든 요소를 완벽하게 갖추고 있습니다.
응용 프로그램별 적응
조절 가능한 음향 빔 폭, 작은 데드 밴드, 내장형 간섭 대상 억제 기능은 UC18GS 초음파 센서가 적용 환경에 최적화되도록 하면서 공정 신뢰성을 크게 향상시킵니다.
여러 센서의 간편한 동기화
자동 동기화 기능을 통해 UC18GS 시리즈는 매개변수화 없이도 여러 센서의 간편한 동기화를 지원합니다.
다양한 프로그래밍 옵션
전통적인 푸시 버튼이든 IO-Link 또는 IrDA와 같은 인터페이스든—UC18GS 초음파 센서는 프로그래밍 옵션 측면에서 사용자에게 최대한의 자유를 제공합니다.
360°
응용 예시
UC18GS 초음파 센서의 실제 적용 사례
UC18GS의 기능과 앞서 언급된 적용 사례에서 해당 기능이 어떻게 활용되는지에 대한 더 많은 통찰력을 얻으십시오.

IO-Link: 지능형 통신 기술
국제적으로 표준화된 크로스 벤더 오픈 인터페이스인 IO-Link는IIoT 솔루션의 핵심 구성 요소입니다. IEC 61131-9에 따라 표준화되었으며 시중의 모든 필드버스와 호환됩니다.
UC18GS와 같은 IO-Link 센서는 제어 시스템을 통해 구성할 수 있습니다. 이는 시운전을간소화하고 장시간 가동 중단 없이 신속한 레시피 변경을 가능하게 합니다. 심지어 완전한 개별화(단일 배치 생산)도 가능합니다. 예를 들어, 레벨 측정 애플리케이션에서 UC18GS 초음파 센서의 빔 폭을 조정하여 다양한 용기 형태에 대응할 수 있습니다.
문의하기
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.