WILSEN.sonic 지능형 충전 레벨 및 거리 측정용
산업용 품질 무선 IoT 센서
윌슨 소닉 센서는 산업 현장의 요구 사항을 충족하도록 맞춤 설계되었습니다. 복잡한 전원 공급 장치나 제어 시스템 케이블 없이도 까다로운 환경에서 레벨과 거리를 안정적으로 감지하고 전송합니다.
표준화된 LoRa
기술 WILSEN.sonic 센서는 전 세계적으로 표준화된 LoRaWAN® 네트워크를 활용하여 측정값과 GPS 데이터를 수 킬로미터에 걸쳐 에너지 효율적으로 전송합니다.
간편한 설치 및 작동
WILSEN.sonic 센서는 다운링크 채널 원격 액세스를 통해 또는 모바일 기기 앱(Android 또는 iOS)을 사용하여 현장에서 직접 목적에 맞게 편리하게 구성할 수 있습니다.
최상의 정밀도와 유연성
최대 1mm의 해상도와 파라미터 설정 가능한 음향 빔 폭, 조정 가능한 측정 간격 덕분에 WILSEN.sonic 센서는 각 응용 분야에 정확히 최적화될 수 있습니다.
Smart Cities and Industries

The demands placed on cities and municipalities to provide citizens with convenient, environmentally friendly living arrangements are increasing. The WILSEN.sonic sensors enable intelligent disposal management, in which the filling levels of used glass, old clothes, and recyclables containers are monitored remotely so that the containers are only collected once filled to a set amount. This leads to more efficient route planning and thus results in fewer emissions, traffic jams and noise in the urban area.
At the same time, this concept can also be successfully transferred to extensive company premises of manufacturing companies where recycling containers are used on a large scale. The integration of WILSEN.sonic IoT sensors makes it possible to optimize in-house waste disposal processes, thus saving time and money.
Smart Environment
Smart Farming
Device Overview
| Excerpt from technical data | WS-UCC2500-F406-B41-01-02 | WS-UCC4000-F406-B41-01-02 | WS-UC7000-F406-B41-01-02 | WS-UCC2500-F406-B41-01-02-Y | WS-UCC4000-F406-B41-01-02-Y | WS-UC7000-F406-B41-01-02-Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | WILSEN.sonic.level | WILSEN.sonic.level | WILSEN.sonic.level | WILSEN.sonic.distance | WILSEN.sonic.distance | WILSEN.sonic.distance |
| Sensing principle | Ultrasonic diffuse mode sensor | |||||
| Sensing range | 150 ... 2,500 mm | 250 ... 4,000 mm | 500 ... 7,000 mm | 150 ... 2,500 mm | 250 ... 4,000 mm | 500 ... 7,000 mm |
| Power supply | Replaceable high-power lithium battery, service life up to 10 years 3.6 V, 13,000 mAh | |||||
| Interface | LoRaWAN® | |||||
| Frequency band | EU868 | |||||
| Degree of protection | IP66/67 | |||||
| Temperature range | -25 °C ... +70 °C | |||||
| Technical datasheet | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
Knowledge How Does It Work?
LoRaWAN®: IoT Enabling Technology with Numerous Advantages
우리의 파트너사
당사는 최적의 네트워크를 구축하여 LoRa 및 IoT 분야의 광범위한 파트너 풀을 활용할 수 있습니다. 프로젝트를 구현할 때 Pepperl+Fuchs와 이 유명 파트너들의 결합된 전문성을 활용하십시오.

성공을 위한 서비스
페퍼르+푸크스의 초음파 센서는 초음파 변환기 개발 및 제조가 이루어지는 자체 기술 센터에서 제작됩니다. 30년 이상 동안 선구적인 전문가 팀은 미래의 솔루션을 위한 초음파 기술 발전을 위해 끊임없이 노력해 왔습니다. 이는 고객이 항상 시장에서 최고 성능의 제품을 제공받음을 의미합니다.
문의하기
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.