国を選択してください

グローバルサイトへ

OMD8000-R2100-B16-2V15 2-D LiDAR センサー

物体までの距離を測定するためのマルチレイ LED スキャナー、測定方法:PRT、測定範囲:白色で最大 8 m、2 x M12 プラグ

主なメリットの概要

  • 物体を使用した距離測定
  • 可動部品のない 2 次元測定
  • 目に安全な LED 技術を使用した測定
  • 88°のスキャン角度
  • CANopen インターフェイス
  • 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

OMD8000-R2100-B16-2V15の技術データ

測定範囲0,2 ... 2 m (bw 6 %)
0.2 ~ 8 m(90 %)
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 850 nm
測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)
スキャン速度50 s-1 (1 スキャン = 11 測定)
スキャン角度88°
ライトスポットの直径550 mm 4 m (直交)のとき
周囲光限度> 80000 Lux
解像度1 mm
MTTFd123 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
データフローインジケータ赤色 LED:CAN エラー
緑色 LED:CAN 実行
機能インジケータ黄色 LED
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 % 供給許容範囲内
無負荷供給電流I0≤ 120 mA / 24 V DC
保護等級III
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 3 s
インターフェイスの種類CAN
プロトコルCANopen、250 キロビット/秒
製品規格EN 60947-5-2
測定値ノイズ20 mm (1 σ、白色 で 4 m、直交)
角度分解能8 °
絶対精度+/- 50 mm(直交)
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
UL: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度95 % 、結露なきこと
保護等級IP67
接続5 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(電源、カラー黒色)
5 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(CANopen、灰色)
材料
ハウジングプラスチック
光学面Lexan(PC)
質量約 250 g
寸法
高さ45 mm
幅81 mm
長さ157 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。