国を選択してください
OMD6000-R2100-B16-2V15 2-D LiDAR センサー
物体までの距離を測定するためのマルチレイ LED スキャナー、測定方法:PRT、測定範囲:白色で最大 6 m、2 x M12 プラグ
主なメリットの概要
- 物体を使用した距離測定
- 可動部品のない 2 次元測定
- 目に安全な LED 技術を使用した測定
- 88°のスキャン角度
- CANopen インターフェイス
- 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR