国を選択してください

グローバルサイトへ

OBD60M-R2000-1L-Y70132754 2-D LiDAR センサー

R2000 Detection 、高性能フィールド モニタ用 2-D LiDAR センサ、 最大検出距離 60 m

主なメリットの概要

  • 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点
  • 入出力 4 点(選択可能)
  • 高い作動範囲
  • 高い角度分解能
  • 360 °の測定角度
  • 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBD60M-R2000-1L-Y70132754の技術データ

測定範囲0.1 20 m(bw 10 %)
0.1 … 60 m(wb 90 %)
0.1…60 m (リフレクタ)
最小反射能 1.8 %
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調赤外線
レーザーの公称定格
注レーザー放射 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長905 nm
ビーム発散横方向 10 mrad 、 縦方向 2 mrad
パルス長5 ns
繰り返し周波数54 kHz
最大パルスエネルギ< 94 nJ
測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)
スキャン速度10 Hz 、 20 Hz 、 30 Hz
スキャン角度360°
ライトスポットの直径10 m で 105 mm x 25 mm
周囲光限度50000 Lux
MTTFd75 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
データフローインジケータ黄色 LED:イーサネットがアクティブ
緑色 LED:イーサネットリンク
機能インジケータ赤色 LED:故障
黄色 LED:Q1 + Q2
制御エレメント2 ボタン
パラメータ化インジケータ24 x 252 ピクセル 、 赤色
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 % 供給許容範囲内
無負荷供給電流I0≤ 400 mA / 24 V DC
消費電力P0< 10 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 40 s
アプリケーション照射野監視
フィールドの数4
応答時間30 ms + 1 スキャン持続時間
検出可能な物体の形状ほぼすべて
物体の大きさ> 1 mm
フィールドのリンク最大 4 x 3 レベル
インターフェイスの種類スイッチング入力/出力 x 4(選択可能)
入力/出力タイプ4 入力 / 出力 、 個別に設定可能 、 短絡 / 逆極性保護
スイッチングしきい値低:Ue < 5 V、
高:Ue > 10 V
スイッチングしきい値低 : Ua < 1.5 V 、
高 : Ua > Ub - 2 V
スイッチング電流100 mA 出力あたり
製品規格IEC 61000-6-2
耐衝撃性EN 60068-2-27
耐振動性EN 60068-2-6
レーザーの安全性EN 60825-1:2014
測定速度54000 1 秒あたりの測定値
角度分解能0.071°、0.15°、0.2°
繰り返し精度< 12 mm
保護等級III
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度95 % 、結露なきこと
保護等級IP65
接続4 ピン、M12x1 コネクタ、標準(電源) 、
8 ピン、M12x1 コネクタ、A コード(マルチポート) 、
4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN)
材料
ハウジングABS + PC + アルミニウム
光学面PMMA
質量約 0,8 kg
寸法
高さ116,5 mm
幅106 mm
長さ106 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。