国を選択してください
OMD25M-R2400-B23-V1V1D 2-D LiDAR センサー
R2400、信頼性の高い測定データを実現する堅牢な設計の 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定レンジ最大 25 m、イーサネット
主なメリットの概要
- コンパクトなデザイン
- 360 °の測定角度
- 高い作動範囲
- 汚染耐性









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OMD25M-R2400-B23-V1V1Dの技術データ
| 測定範囲 | 0,1 ... 10 m (bk 10 %) 0.1 … 25 m (白 90 %) 0.1 … 40 m (リフレクタ) 最小反射率 2.5 % | ||||||||||||||||||||||
| 基準対象物 | コダックホワイト(90 %) | ||||||||||||||||||||||
| 光源 | レーザーダイオード | ||||||||||||||||||||||
| ライトタイプ | 変調赤外線 | ||||||||||||||||||||||
| レーザーの公称定格 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 測定方法 | パルスレンジングテクノロジー(PRT) | ||||||||||||||||||||||
| スキャン速度 | 10 ... 20 Hz | ||||||||||||||||||||||
| スキャン角度 | 360° | ||||||||||||||||||||||
| ライトスポットの直径 | 50 mm x 50 mm (10 m の場合) | ||||||||||||||||||||||
| 周囲光限度 | 80000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| 解像度 | 1 mm | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 80 a | |
| ミッションタイム(TM) | 10 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED | |
| データフローインジケータ | 黄色 LED:イーサネットがアクティブ 緑色 LED:イーサネットリンク | |
| 機能インジケータ | 赤色 LED:故障 |
| 動作電圧 | UB | 12 ... 30 V DC |
| リップル | 10 % 供給許容範囲内 | |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 290 mA / 24 V DC |
| 保護等級 | III | |
| 消費電力 | P0 | < 7 W |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | < 25 s |
| インターフェイスの種類 | 高速イーサネット | |
| プロトコル | HTTP 、 UDP/IP |
| 電磁適合性 | EN IEC 61000-6-2 EN IEC 61000-6-4 | |
| 耐衝撃性 | EN 60068-2-27 | |
| 耐振動性 | EN 60068-2-6 | |
| レーザーの安全性 | EN 60825-1:2014 |
| 測定速度 | 72000 1 秒あたりの測定値 | |
| 測定値ノイズ | 標準± 20 mm (1 σ、最大 20 mm、0.1 m~8 m) | |
| 角度分解能 | 0,05 ° | |
| 絶対精度 | 標準 ± 30 mm | |
| 繰り返し精度 | < 16 mm |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 相対湿度 | 95 % 、結露なきこと |
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 接続 | 4 ピン、M12x1 コネクタ、標準(電源) 、 両側に接続されたシールド 4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN) | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 0,55 kg | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。