国を選択してください

グローバルサイトへ

OMD12M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L 2-D LiDAR センサー

R2000 HD、シンプルな測定作業と位置決めを実現する 2-D LiDAR センサー、対象物までの測定範囲は最大 12 m、イーサネット

主なメリットの概要

  • 中間作動範囲
  • 高い角度分解能
  • 赤外線
  • 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMD12M-R2000-B23-V1V1D-HD-1Lの技術データ

測定範囲0,2 ... 10 m (bk 10 %)
0.2 … 12 m(白色 90 %)
0.3 … 12 m (リフレクタ)
最小反射率 2.5 %
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調赤外線
レーザーの公称定格
注レーザー放射 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長905 nm
ビーム発散横方向 2 mrad 、 縦方向 10 mrad
パルス長5 ns
繰り返し周波数84 kHz
最大パルスエネルギ< 94 nJ
測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)
スキャン速度10 ... 50 Hz
スキャン角度360°
ライトスポットの直径10 m で 25 mm x 105 mm
周囲光限度80000 Lux
解像度1 mm
MTTFd75 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
データフローインジケータ黄色 LED:イーサネットがアクティブ
緑色 LED:イーサネットリンク
機能インジケータ赤色 LED:故障
黄色 LED:Q1 + Q2
制御エレメント2 ボタン
パラメータ化インジケータ24 x 252 ピクセル 、 赤色
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 % 供給許容範囲内
無負荷供給電流I0≤ 400 mA / 24 V DC
消費電力P0< 10 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 40 s
インターフェイスの種類高速イーサネット
プロトコルHTTP 、 TCP/IP および UDP/IP
製品規格EN 60947-5-2
耐衝撃性EN 60068-2-27
耐振動性EN 60068-2-6
レーザーの安全性EN 60825-1:2014
測定速度84000 1 秒あたりの測定値
測定値ノイズ標準± 20 mm (1 σ)
角度分解能0,042 °
絶対精度標準 ± 40 mm
繰り返し精度< 12 mm
保護等級III
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度95 % 、結露なきこと
保護等級IP65
接続4 ピン、M12x1 コネクタ、標準(電源) 、
8 ピン、M12x1 コネクタ、A コード(マルチポート) 、
4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN)
材料
ハウジングABS + PC + アルミニウム
光学面PMMA
質量約 0,8 kg
寸法
高さ116,5 mm
幅106 mm
長さ106 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。