国を選択してください
後継製品が発売されています。
OBD10M-R2000-4EP-V1V17 2-D LiDAR センサー
R2000 検出用、精密な照射野の監視用 2-D LiDAR センサ、物体までの測定範囲最大 10 m
主なメリットの概要
- 自由にプログラム可能な監視フィールド 4 点
- 入出力 4 点(選択可能)
- 高い角度分解能
- 360 °の測定角度
- 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OBD10M-R2000-4EP-V1V17の技術データ
| 測定範囲 | 0,2 ... 3 m (bk 10 %) 0.2 ~ 10 m(白 90 %) 0.2 ~ 30 m (リフレクタ) | ||||||||||||||||||||||
| 光源 | レーザーダイオード | ||||||||||||||||||||||
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | ||||||||||||||||||||||
| レーザーの公称定格 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 測定方法 | パルスレンジングテクノロジー(PRT) | ||||||||||||||||||||||
| スキャン速度 | 10 Hz 、 20 Hz 、 30 Hz | ||||||||||||||||||||||
| スキャン角度 | 360° | ||||||||||||||||||||||
| ライトスポットの直径 | < 20 mm 10 m の場合 | ||||||||||||||||||||||
| 周囲光限度 | 80000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 75 a | |
| ミッションタイム(TM) | 10 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED | |
| データフローインジケータ | 黄色 LED:イーサネットがアクティブ 緑色 LED:イーサネットリンク | |
| 機能インジケータ | 赤色 LED:故障 黄色 LED:I/Q1 + I/Q2 | |
| 制御エレメント | 2 ボタン | |
| パラメータ化インジケータ | 24 x 252 ピクセル 、 赤色 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| リップル | 10 % 供給許容範囲内 | |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 400 mA / 24 V DC |
| 消費電力 | P0 | < 10 W |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | < 40 s |
| アプリケーション | 照射野監視 | |
| フィールドの数 | 4 | |
| 応答時間 | 30 ms + 1 スキャン持続時間 | |
| 検出可能な物体の形状 | ほぼすべて | |
| 物体の大きさ | > 1 mm | |
| フィールドのリンク | 最大 4 x 3 レベル |
| インターフェイスの種類 | スイッチング入力/出力 x 4(選択可能) |
| 入力/出力タイプ | 4 入力 / 出力 、 個別に設定可能 、 短絡 / 逆極性保護 |
| スイッチングしきい値 | 低:Ue < 5 V、 高:Ue > 10 V |
| スイッチングしきい値 | 低 : Ua < 1.5 V 、 高 : Ua > Ub - 2 V | |
| スイッチング電流 | 100 mA 出力あたり |
| 製品規格 | IEC 61000-6-2 | |
| 耐衝撃性 | EN 60068-2-27 | |
| 耐振動性 | EN 60068-2-6 | |
| レーザーの安全性 | EN 60825-1:2014 |
| 測定速度 | 54000 1 秒あたりの測定値 | |
| 角度分解能 | 0.071°、0.15°、0.2° | |
| 繰り返し精度 | < 12 mm |
| 保護等級 | III | |
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
| FDA 認証 | IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。 |
| 周囲温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
| 保管温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 相対湿度 | 95 % 、結露なきこと |
| 保護等級 | IP65 | ||||||||||
| 接続 | 4 ピン、M12x1 コネクタ、A コード(電源) 、 8 ピン、M12x1 コネクタ、A コード(マルチポート) 、 4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN) | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 0,8 kg | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。