자동차 생산 현장에서의 전동 모노레일 시스템(EMS) 충돌 방지

자동차 생산 현장의 R200 거리 센서

펄스 거리 측정 기술을 탑재한 R200을 통한 안전하고 정밀한 거리 측정

이 애플리케이션

자율 주행 차량 조립 공정에서는 전기 모노레일 시스템(EMS)을 사용하여 차체, 부품 또는 완성차를 조립 스테이션 간에 이송합니다. 이러한 시스템은 수많은 환승 지점과 교차로가 있는 복잡한 경로 네트워크 내에서 자율적으로 이동합니다. 여러 대의 EMS 차량 간 충돌을 방지하기 위해서는, 빠른 이동 속도나 먼지, 용접 연기, 반사 표면과 같은 변화하는 환경 조건 속에서도 신뢰할 수 있는 거리 측정이 필수적입니다.

자동차용 EMS 애플리케이션에 적용된 R200 거리 센서

목표

거리 제어를 위한 근거리 측정부터 예측적 장애물 감지를 위한 중거리 측정까지, 고속으로 정밀한 측정 데이터를 제공하는 소형 거리 센서가 필요합니다. 이 센서는 기존 제어 시스템에 쉽게 통합될 수 있어야 하며, IoT 기능을 지원해야 합니다. 또한 까다로운 표면 조건이나 간섭광이 있는 환경에서도 견고한 설계와 높은 측정 안정성을 확보하는 것이 필수적입니다.

펄스 거리 측정 기술이 적용된 R200 거리 센서

해결책

Pepperl+Fuchs의 펄스 레인징 기술(PRT)을 적용한 R200 거리 센서는 정밀도, 측정 범위, 그리고 컴팩트한 하우징 디자인이 완벽하게 조화를 이룹니다. 초당 250,000회 이상의 레이저 펄스를 발사하는 이 센서는 이동 중인 전기 모노레일 시스템이나 반사 특성이 변화하는 환경에서도 ≤ 3 mm의 반복 정밀도로 측정합니다. 측정범위는 최대 20 m이며, 반사체를 사용할 경우 최대 150 m까지 확장되어 예측 기반 충돌 방지 용도로 이상적입니다. 회전식 커넥터 설계로 설치가 용이하며, 좁은 공간에서도 유연한 위치 조정이 가능합니다.


기술적 특징

  • 펄스 거리 측정 기술
  • 초당 25만 개 이상의 레이저 펄스
  • 30mm부터 근거리에서 측정
  • 최대 20m의 탐지 거리, 반사기를 사용할 경우 최대 150m
  • 최대 3mm의 반복 정밀도
  • IO-Link 인터페이스

장점

15 × 41.7 × 50.6 mm의 컴팩트한 하우징 디자인을 갖춘 R200은 공간이 제한된 곳을 포함하여 이동식 차량 운반대에 설치하기에 이상적입니다. 높은 측정 주파수와 ≤ 3 mm의 반복 정밀도를 통해 빠르게 이동하는 물체를 정밀하게 감지할 수 있습니다. 견고한 PRT 측정 방식은 간섭광이나 측정하기 어려운 표면이 있는 상황에서도 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공합니다. Smart Sensor Profile이 적용된 IO-Link 인터페이스 덕분에 이 센서는 디지털 시스템에 원활하게 통합될 수 있습니다. 또한, R10x 및 R20x 시리즈의 표준화된 작동 방식은 시스템 네트워크 내에서 서로 다른 센서들의 통합을 단순화합니다.

한눈에 보기

  • 최대 20m까지 고정밀 거리 측정 가능, 반사경을 사용할 경우 최대 150m까지 측정 가능
  • 특히 컴팩트한 디자인 — 공간이 제한된 곳에서도 더 큰 유연성을 제공합니다
  • 반복 정밀도가 최대 ≤ 3 mm인 지능형 펄스 거리 측정 기술
  • 미래 지향적인 자동화를 위한 스마트 센서 프로파일이 적용된 표준화된 IO-Link 인터페이스
  • 다양한 용도에 적합한 최적화되고 비용 효율적인 설계

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.