실내 크레인 모터에 대한 연속 상태 모니터링

진동 센서가 실내 크레인 모터의 지속적인 상태 모니터링을 보장합니다

진동 센서가 마모 및 심각한 편차를 감지합니다

신청서

실내 크레인은 무거운 화물을 운반하므로 수많은 산업 분야의 생산 물류에서 핵심적인 역할을 담당합니다. 특히 금속 산업 분야에서 널리 사용되며, 예를 들어 알루미늄 용융염 전기분해 공장에서 활용됩니다. 이곳에서는 대형 실내 크레인이 무거운 화물을 운반하는데, 각 크레인에는 위치 조정, 리프팅, 유압 장치 및 압축기를 제어하기 위한 20개의 모터가 장착되어 있습니다.

실내 크레인 모터 적용 사례: 진동 센서 클로즈업

목표

모든 크레인 모터의 정상적인 작동은 원활한 공정 운영에 필수적인 전제 조건이며, 예기치 못한 가동 중단은 막대한 후속 비용을 초래할 수 있습니다. 따라서 모터의 상태를 지속적으로 모니터링하여 필요한 유지보수를 조기에 파악하고, 예방 차원에서 계획된 설비 가동 중단 기간에 필요한 유지보수를 수행할 수 있도록 해야 합니다.

VIM3 진동 센서

해결책

VIM3 진동 센서는 나사산 또는 자석 어댑터를 사용하여 모터에 장착됩니다. 정전 용량형 MEMS 센서 기술을 기반으로 하는 이 장치는 진동 운동으로 인한 속도와 가속도를 모두 감지합니다. 센서는 측정된 데이터를 아날로그 4~20mA 신호 또는 IO-Link 통신을 통해 컨트롤러로 전송합니다. 이를 통해 불균형, 베어링 손상 및 공진을 확실하게 파악할 수 있습니다. 추세 분석을 통해 마모로 인한 변화를 상세히 확인할 수 있습니다. 예측 유지보수를 위해 경보 한계값을 정의할 수 있습니다. 또한 이 장치는 Zone 1/21(Division 2 등급 장비)까지의 위험 구역에서 사용하기에 적합하며, 기능 안전성 측면에서 SIL 2 및 PL d 인증을 획득했습니다.

장점

VIM3 진동 센서는 진동 표준 ISO 10816/20816과 호환되는 측정 변수를 제공합니다. 즉, 진동 속도(mm/s)와 진동 가속도(g) 모두 센서 내의 RMS 방식을 사용하여 RMS 값으로 계산됩니다. 또한, 진동 데이터는 10–1000 Hz의 주파수 범위에서 제공됩니다. 이를 통해 ISO 10816/20816을 직접 적용할 수 있으며, 중요한 진동 한계치(예: 11 mm/s RMS)를 바로 채택할 수 있습니다. 심층적인 주파수 분석이나 복잡한 테스트 절차가 필요하지 않습니다. 모터의 진동 상태는 측정된 출력 변수를 통해 양호 또는 불량으로 명확하게 분류할 수 있습니다. 이

장치는 아날로그 또는 IO-Link 인터페이스 옵션으로 제공됩니다. IO-Link 인터페이스를 사용하면 지속 가능한 상태 모니터링을 위해 여러 측정값을 동시에 수집할 수 있으며, 웹 기반의 원격 유지보수가 가능합니다. VIM3는 넓은 온도 범위, 최대 IP67 등급의 방진방수 성능, 그리고 크레인 시스템 인증을 용이하게 하는 전 세계적으로 유효한 승인을 갖추고 있습니다.

한눈에 보기

  • 유지보수가 필요 없는 MEMS 센서 기술을 활용한 모터의 실시간 상태 모니터링
  • 이 진동 센서는 ISO 20816 표준에 부합하는 진동 속도를 측정합니다.
  • ISO 20816는 중요 진동 한계치를 규정하고 있습니다
  • 컴팩트한 디자인, 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • SIL 2 및 PL d 등급까지의 기능 안전성, Zone 1/21(Division 2 등급 장비) 등급까지의 방폭 성능


방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.