송풍기 및 팬의 효율적인 모니터링 및 제어

디지털 트윈 스타터 키트는 에너지 효율을 최적화하고 기계적 손상을 방지합니다
신청서
송풍기와 팬은 산업 시설, 생산 공장 및 건물 시스템의 핵심 구성 요소입니다. 이들은 공기 및 가스의 이동, 압력 상승, 냉각 또는 환기를 보장하므로 수많은 공정의 지속적인 운영에 없어서는 안 될 요소입니다. 그러나 팬과 송풍기는 지속적인 가동 중에 높은 기계적 부하를 받게 됩니다. 불균형, 부적절한 회전 속도 또는 오염된 공기 덕트는 진동 증가, 마모, 또는 베어링과 모터의 손상을 초래할 수 있습니다. 또한 불균일한 공기 흐름은 시스템의 효율을 저하시키고 에너지 소비를 증가시킵니다.
목표
신뢰성 높고 에너지 효율적인 가동을 위해서는 관련 운전 매개변수를 지속적으로 모니터링하고 제어하는 것이 매우 중요합니다. 이는 기계적 손상을 방지하기 위해 불균형이나 진동 증가를 조기에 감지하고, 장비의 회전 속도와 성능을 실제 요구 사항에 맞춰 유연하게 조정하는 것을 목표로 합니다. 동시에 에너지 소비를 줄이기 위해 공기 유량과 압력을 최적화하여 제어해야 합니다. 또한, 예측 유지보수 계획은 정비 일정을 수립하고 설비의 가동률 및 부품의 수명을 연장하는 데 중요합니다.

해결책
보쉬 비즈니스 이노베이션(Bosch Business Innovations)과 페펠+푹스(Pepperl+Fuchs)가 제공하는 ‘디지털 트윈 스타터 키트’는 송풍기 및 팬의 상태 모니터링과 효율 향상을 위한 범용 시스템 솔루션을 제공합니다. VIM3 시리즈의 12kHz 진동 센서와 같은 정밀 센서가 장치에서 직접 회전 속도, 진동, 압력 및 온도를 측정합니다. 수집된 데이터는 IO-Link 마스터를 통해 수집되며, BTC22 산업용 박스 씬 클라이언트를 거쳐 디지털 트윈 솔루션으로 전송됩니다.
이 클라우드 플랫폼은 정보를 실시간으로 분석합니다. AI 및 머신러닝 알고리즘은 불균형, 기류 편차, 비효율적인 작동 상태를 감지합니다. 또한 최적화를 위한 조치를 자동으로 제안할 수도 있습니다. 선택에 따라 시스템을 기존 ERP 또는 빌딩 관리 시스템과 연동하여 유지보수 및 에너지 최적화 프로세스가 원활하게 진행되도록 할 수 있습니다.
주요 내용
- 높은 생산성과 효율성: 바로 사용할 수 있는 플러그 앤 플레이 솔루션을 통해 AI 기반의 실시간 분석 및 최적화가 가능합니다
- 예측 유지보수 전략을 통한 상당한 자원 및 비용 절감
- 자산 수명 연장을 위한 정밀한 상태 모니터링
- 다양한 시나리오 시뮬레이션을 통해 최대한의 투명성을 확보하고 이상 징후를 조기에 탐지합니다
- 클라우드 플랫폼을 통한 손쉬운 확장성과 접근성은 최고의 유연성을 보장합니다
- ERP 시스템과의 직접 연동을 통한 신속하고 수요 중심의 예비 부품 관리

장점
디지털 트윈 스타터 키트를 도입하면 빠르고 간편하게 시스템을 가동할 수 있습니다. 센서 설치, IO-Link 마스터 연결, 네트워크 연결을 단 몇 단계만으로 완료할 수 있으며, 구성 과정도 자동화됩니다.
짧은 티치인 단계를 거친 후, 대시보드는 진동, 기류, 압력, 에너지 소비량 및 설비 상태에 대한 투명한 정보를 지속적으로 제공합니다. 불균형에 대한 조기 경보를 통해 목표 지향적인 유지보수 계획을 수립하고, 예기치 않은 가동 중단을 방지하며, 장비의 수명을 연장할 수 있습니다. 동시에 회전 속도, 기압 및 출력을 최적으로 제어함으로써 에너지 소비를 줄이고 운영 효율을 높입니다.
한눈에 보기
- 회전 속도, 진동, 압력 및 온도의 연속 기록
- 불균형 및 기계적 마모의 조기 발견
- 공기 흐름 및 압력 최적화를 위한 AI 기반 데이터 분석
- 자동화된 구성 및 신속한 시운전
- 기존 생산 시스템 또는 빌딩 관리 시스템과의 직접 연동
- 에너지 소비를 줄이면서 설비 가동률을 높임
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.