원심 펌프를 위한 지능형 상태 모니터링

디지털 트윈 스타터 키트로 예측 유지보수 및 에너지 최적화 운영 구현
신청서
원심 펌프는 기계 및 플랜트 공학 분야에서 가장 널리 사용되는 장비 중 하나입니다. 이 펌프는 회전하는 임펠러를 통해 원심력을 이용하여 유체를 지속적으로 이송하고 압력을 발생시킵니다. 견고한 구조와 높은 효율, 그리고 대용량 유량 처리에 적합하다는 장점 덕분에 상수도 공급, 화학 산업부터 식음료 산업에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
그러나 원심 펌프는 연속 운전 중 다양한 응력에 노출됩니다. 변동하는 운전 조건, 변화하는 유체, 또는 불리한 공정 파라미터는 캐비테이션, 침식 또는 재료 마모 증가를 초래할 수 있습니다. 계획되지 않은 가동 중단은 막대한 비용을 발생시키고 설비의 가동률을 저하시킵니다.
목표
신뢰성 높고 경제적인 운영을 보장하기 위해서는 관련 운영 매개변수를 지속적으로 모니터링하고 지능적으로 분석해야 합니다. 목표는 유량, 압력, 온도, 진동 상태를 지속적으로 기록하고, 캐비테이션 및 기계적 손상을 조기에 감지하는 것입니다. 유지보수 조치는 사후 대응이 아닌 사전 계획에 따라 이루어져야 하며, 에너지 소비 현황을 투명하게 파악하고 최적화해야 합니다. 이를 통해 플랜트의 전반적인 효율성을 지속 가능하게 향상시킬 수 있습니다. 필요한 것은 센서 데이터를 수집할 뿐만 아니라 이를 유용한 정보로 변환해 주는, 확장성이 뛰어나고 통합이 용이한 솔루션입니다.

해결책
보쉬 비즈니스 이노베이션(Bosch Business Innovations)과 페펠+푹스(Pepperl+Fuchs)는 공동 개발한 ‘디지털 트윈 스타터 키트(Digital Twin Starter Kit)’를 통해 기계 가동률과 공정 효율을 획기적으로 향상시키는 범용 시스템 솔루션을 제공합니다. VIM3 시리즈의 12kHz 진동 센서와 같은 특정 구성 요소는 원심 펌프에서 직접 상태 데이터를 정밀하게 측정합니다. 이 데이터는 ICE2/3 IO-Link 마스터를 통해 수집된 후 MQTT를 통해 BTC22 산업용 박스 씬 클라이언트로 전송됩니다.
아마존 웹 서비스(AWS)나 마이크로소프트 애저(Azure)와 같은 검증된 클라우드 인프라를 기반으로 하는 보쉬의 디지털 트윈 솔루션은 데이터를 실시간으로 분석합니다. AI 및 머신러닝 알고리즘은 패턴을 인식하고 이상 징후를 파악하여 적절한 대응 방안을 자동으로 도출합니다. 또한, 선택 사항으로 시스템을 ERP 시스템에 직접 연결하여 유지보수 프로세스를 기존 기업 구조에 원활하게 통합할 수 있습니다.
주요 내용
- 높은 생산성과 효율성: 바로 사용할 수 있는 플러그 앤 플레이 솔루션을 통해 AI 기반의 실시간 분석 및 최적화가 가능합니다
- 예측 유지보수 전략을 통한 상당한 자원 및 비용 절감
- 자산 수명 연장을 위한 정밀한 상태 모니터링
- 다양한 시나리오 시뮬레이션을 통해 최대한의 투명성을 확보하고 이상 징후를 조기에 탐지합니다
- 클라우드 플랫폼을 통한 손쉬운 확장성과 접근성은 최고의 유연성을 보장합니다
- ERP 시스템과의 직접 연동을 통한 신속하고 수요 중심의 예비 부품 관리

장점
디지털 트윈 스타터 키트의 가동 절차는 빠르고 간편합니다. 센서 기술을 설치하고 IO-Link 마스터를 연결한 후, BTC22를 네트워크에 연결하면 됩니다. 초기화 및 구성은 자동으로 수행됩니다. 짧은 티치인 단계가 끝나면 프로세스 및 장치 데이터가 클라우드 플랫폼으로 지속적으로 전송되기 시작합니다. 통합 대시보드는 운영 상태, 에너지 소비량, 플랜트 성능에 대한 정보를 실시간으로 투명하게 제공하며, 전 세계 어디서나 접속할 수 있습니다.
예측 유지보수는 초기 단계부터 시작됩니다. 고장을 조기에 예측함으로써 체계적인 유지보수 계획을 수립할 수 있으며, 예기치 않은 가동 중단을 방지하고 장기적으로 운영 및 에너지 비용을 절감할 수 있습니다. 동시에 장비의 수명이 연장되고 플랜트의 가동률이 크게 향상됩니다.
한눈에 보기
- 유량, 압력, 온도 및 진동에 대한 지속적인 실시간 모니터링
- 캐비테이션, 침식 및 마모의 조기 탐지
- 클라우드 플랫폼(AWS 또는 Azure)을 통한 AI 기반 데이터 분석
- 자동화된 구성 덕분에 신속한 가동
- 직접 통합된 예측 유지보수 기능
- 에너지 및 유지보수 비용 절감과 함께 설비 가동률 향상
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.