육류 가공 공장의 물류 흐름 모니터링

18GF 시리즈 광전 센서는 안개나 극한 환경에서도 안정적으로 작동합니다
이 애플리케이션
육류 가공 공장에서는 냉장고와 가공 라인 내 육류의 이동을 모니터링하고 제어해야 합니다. 제안된 센서 솔루션은 까다로운 환경 조건 속에서도 높은 신뢰성을 갖추고, 오탐지 없이 효과적으로 작동해야 합니다. 여기에는 -10°C에서 +50°C에 이르는 큰 온도 변동이 발생하는 온수 세척 공정 후의 안개가 자욱한 환경을 견뎌내는 것도 포함됩니다. 이러한 극한 조건에서도 정확한 작동을 유지하고 육류 처리 공정을 중단 없이 정밀하게 제어하기 위해서는 견고하고 내구성이 뛰어나며 고성능인 센서가 필수적입니다.
목표
이 응용 분야에서 가장 큰 과제는 산업용 육류 가공 공장에서 흔히 볼 수 있는 안개가 자욱한 환경에서 작동하는 것으로, 센서는 안정적으로 작동할 수 있을 만큼 견고하게 제작되어야 합니다. 센서는 안개로 인한 간섭을 배제하면서 육류의 존재를 정확하게 감지해야 합니다. 이를 해결하기 위해 장치에는 내구성과 신뢰성을 모두 보장하는 하우징이 필요합니다. 구체적으로, 센서는 IP68 등급의 보호 등급을 충족하여 물의 침투를 막아야 합니다. 이러한 수준의 보호 등급은 가공 공장의 가혹한 환경을 견디고 일관되고 정확한 작동을 보장하는 데 필수적입니다.

해결책
기존 솔루션은 IP68 등급의 광전 센서 (투과형)였으나, 세척 과정 중 급격한 온도 변화로 인해 센서 렌즈에 결로가 발생했습니다. 다양한 IP68 등급 제품을 테스트하고 평가한 결과, 18GF 시리즈 광전 센서가 이 용도에 가장 적합한 솔루션임이 입증되었습니다. 이 높은 방진·방수 등급은 완전히 밀폐된 하우징 덕분에 내구성과 신뢰성을 보장하며, 습기, 안개, 극심한 온도 변화와 같은 가혹한 환경에서도견딜 수 있게 해줍니다. 18GF 센서(70169398 OBE10M-18GF60-S2PP-0,3M-V1-IR)의 렌즈는 결로 현상을 방지하도록 특별히 설계되어, 운송 중에도 육류를 지속적이고 정확하게 감지할 수 있습니다.
기술적 특징
- 감지 범위 10m
- 차단 성능 강화, 보호 등급(IP68)
- 개방 각도가 좁아, 쌍 간의 상호 간섭을 줄여줍니다
- 주변 조명에 영향을 받지 않음
- 단락 보호 기능
- M18 나사산 하우징 설계

장점
당사의 장치를 사용하면 고객은 극심한 온도 변동(-10ºC ~ +50ºC)에서도 안정적인 성능을 발휘하도록 설계되었으며, 까다로운 환경과 세척 공정에도견딜 수 있는 견고한 센서의 이점을 누릴 수 있습니다. 이 장치는 안개와 같은 까다로운 환경에서도 정확한 감지를 보장하며, 동시에 높은 성능과 생산 공정에 대한 제어력을 유지합니다. 당사의 영업 및 기술 지원 팀은 언제든지 문의 사항을 해결하고 잠재적인 우려 사항을 최소화하여 고객의 신뢰와 만족도를 더욱 높여드립니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.