무인 지게차를 활용한 정밀한 높이 측정

극한 환경에서도 문제없이 작동하는 소형 케이블 풀 로터리 엔코더
이 애플리케이션
생산 및 창고 물류 현장에서는 자율 주행 기능을 갖춘 자율 주행 차량과 자동 유도 차량(AGV)을 흔히 볼 수 있습니다. 적재 및 하역 과정도 점점 더 자동화되고 있습니다. 무인 지게차의 경우, 해당 포크의 위치 정보가 제어기에 입력됩니다. 운영 방식 및 용도에 따라 AGV는 열악한 환경에서 운행되며 다양한 외부 요인에 노출될 수 있습니다. 여기에는 먼지, 오물, 습기 및 기름기가 있는 공기, 기상 조건, 실내와 실외를 오가는 지속적인 환경 변화 등이 포함될 수 있습니다.
목표
지게차가 팔레트를 들어 올리거나 내려놓으려면, 제어기가 먼저 포크의 현재 위치를 파악해야 합니다. 포크는 목표 위치로 정밀하게 이동되어야 합니다. 고층 창고에서는 큰 높이 차이에도 불구하고 이 기능이 안정적으로 작동해야 합니다. 포크 높이 측정에는 이물질, 기계적 영향 또는 환경적 요인이 영향을 미쳐서는 안 됩니다. 또한 측정 기기는 공간이 협소한 경우에도 AGV에 장착될 수 있어야 합니다.

해결책
ECA10TL 케이블 풀 로터리 엔코더는 높이 위치를 최고 수준의 정확도로 감지합니다. 센서는 AGV에 고정되어 있으며, 케이블 아이렛은 이동하는 포크에 부착됩니다. 포크 높이의 직선 운동은 케이블 풀 하우징 내에서 회전 운동으로 변환되며, 내장된 앱솔루트 로터리 엔코더에 의해 기록됩니다. 정밀한 측정값을 통해 포크를 목표 높이에 정확하게 위치시킬 수 있습니다.
기술적 특징
- 견고하면서도 가벼운 플라스틱 재질
- 컴팩트하고 매우 슬림한 디자인
- 결합 없는 적응
- 다양한 장착 옵션
- 녹 및 산에 강한 계측 케이블
- 매우 뛰어난 선형성 및 반복 정확도
- 확장 가능한 측정범위
장점
이 장치의 측정 원리와 기술적 설계는 외부 영향에 대한 뛰어난 내구성을 보장합니다. 광학적 조건은 영향을 미치지 않습니다. 컴팩트한 설계 덕분에 매우 좁은 공간에도 장착할 수 있으며, 조작이 용이합니다. 다양한 장착 옵션을 통해 설치 작업이 간편해지고 배치에 유연성을 제공합니다. 연결 및 통신을 위해 광범위한 인터페이스와 프로토콜을 사용할 수 있습니다. 또한, 포괄적인 액세서리 라인업을 통해 가장 가혹한 환경에서도 케이블 풀을 사용할 수 있습니다. 마지막으로, 로터리 엔코더의 커플링이필요 없는 연동 방식은 정밀한 정보 피드백을 가능하게 하며, 신뢰할 수 있는 공정 운영을 보장합니다.
한눈에 보기
- 정확도 저하 없이 최대 60m까지의 직선 운동 측정
- 광범위한 제품 라인업 구성 가능, 중장비용까지 포함
- 케이블 풀 기능은 어떤 통신 인터페이스와도 결합할 수 있습니다
- 광학 조건이나 열악한 환경에 관계없이 높이 감지
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.